Page 142 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 142

Auxiliares DX    3






















       4 062 58   4 062 60  4 062 66    4 062 78   4 062 82   4 062 86     4 063 14           4 063 19
            Características técnicas, p. 141

       Montam-se à esquerda dos aparelhos (3 auxiliares máximo sendo 1 auxiliar de comando ou bobina
       Auxiliares comuns a disjuntores, disjuntores diferenciais, interruptores diferenciais (salvo tipo B) e interruptores-seccionadores
       Aceitam a passagem do pente de alimentação
         Emb.   Ref.  Auxiliares de sinalização CA e SD        Emb.    Ref.  Inversores de rede manuais
                                                       N.º de
                     Contacto auxiliar inversor (CA)                      módulos  Permitem bascular manualmente sobre uma outra
          1   4 062 58 6 A - 250 VA                     0,5                 fonte de alimentação elétrica depois de restabelecer
                     Sinaliza a posição dos contactos do                    o circuito prédefinido
                     aparelho associado                                     Montagem com 2 interruptores seccionadores
                                                                              3
                                                                                               3
                                                                            DX -IS ou 2 disjuntores DX  (1 mód/pólo) à esquerda
                     Contacto de sinal de defeito inversor (SD)             e à direita do aparelho
          1   4 062 60 6 A - 250 VA                     0,5          4 063 14 Para aparelhos de 2 pólos/2 módulos
                     Sinaliza a abertura, sob defeito, do       1 1  4 063 15 Para aparelhos de 3 pólos/3 módulos
                     aparelho associado                         1    4 063 16 Para aparelhos de 4 pólos/4 módulos
                     Contacto auxiliar inversor + contacto de
                     sinal de defeito inversor (CA+SD)                      Comando rotativo prolongado de porta
          1   4 062 66 6 A - 250 VA                     1       1
                     Pode ser transformado em 2 contactos            4 063 19      Permite o comando manual (ON / OFF) de um
                                                                            aparelho modular (todos os disjuntores 2P/3P e 4P)
                     auxiliares inversores (CA+CA)                          sem abrir a porta do quadro
                     Auxiliares de comando ET,MT e DA
                     Permitem o disparo à distância de um disjuntor,        Acessórios
                     disjuntor diferencial, interruptor diferencial ou      Encravamento
                     interruptor seccionador com disparo à distância  2  4 063 03 Suporte para um cadeado Ø 5 ou Ø 6 mm para
                                                                                                         3
                     Bobinas de disparo por emissão (ET)                    disjuntores e disjuntores diferenciais DX ,
                                                                                                 3
                                                       N.º de               interruptores diferenciais DX -ID e interruptores
                                                      módulos               seccionadores DX -IS
                                                                                         3
          1   4 062 76 12 a 48 VA/=                     1
          1   4 062 78 110 a 415 VA                     1                   Tapa-parafusos selável
                                                                                          3
                                                                2    4 063 04 Para disjuntores DX , 1 mód./pólo
                     Bobinas de disparo por mínima tensão (MT)              4 pólos destacáveis
                     Temporização regulável de 0 a 300 ms             1  4 063 12 Para disjuntores DX , 1,5 mód./pólo
                                                                                          3
          1   4 062 80 24 a 48 VA/=                     1                   4 pólos destacáveis
          1   4 062 82 230 VA                           1                   Ecrã de separação
                     Bobina de proteção contra sobretensões     1                         3
                     Para a proteção dos aparelhos eletrónicos contra   4 063 05 Para disjuntores DX , 1 mód./pólo
                     as sobretensões da rede                                Jogo de 6
                     Assegura o disparo do aparelho associado em caso       Elemento de espaçamento/passa-fios
                     de ultrapassar durante alguns segundos a tensão   10  4 063 07 Permite a ventilação entre 2 aparelhos
                     entre a fase e o neutro                                justapostos e a passagem de
          1   4 062 86     275 VA                        1                  2 condutores entre os aparelhos
                     Bobina de disparo autónoma por botão                   0,5 módulo
                     à abertura (DA)                                        Bornes para cabos de alumínio
                     Assegura o disparo, com segurança positiva no  1  4 063 10 50 mm  para disjuntores 1,5 mód./pólo ≤ 63 A
                                                                                 2
                     circuito de comando, por botão à abertura  1    4 063 11 95 mm  para disjuntores 1,5 mód./pólo 80
                                                                                 2
                     Evita o disparo intempestivo, na ausência de tensão    e 125 A
                     de alimentação durante 60 h mínimo                     Tapa-bornes selável
                     Não adaptada a circuitos de máquinas em                              3
                     movimento (ex. máquinas-ferramenta)        1    4 063 06 Para disjuntores DX , 1,5 mód./pólo
          1   4 062 87 Bobina de disparo autónoma 230 VA com   1,5          Ressalto para aparelhos modulares
                     bateria incorporada                        1    4 052 26 Permite a coabitação na mesma fila de aparelhos
                                                                            modulares e de DPX montados em calha
                                                                                           3
          1   4 062 85 Bateria de substituição para bobina ref. 4 062 87    Capacidade 20 módulos


       140
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147