Page 141 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 141

Blocos diferenciais adaptáveis DX                     Blocos diferenciais adaptáveis  DX
                                                 3
                                                                                                        3
       para disjuntores 1,5 módulos/pólo


                                                              n Compatibilidade disjuntores/blocos diferenciais
                                                              adaptáveis
                                                                                        Bloco diferencial   Bloco diferencial
                                                                                        adaptável DX 3  para   adaptável DX 3  para
                                                                                          disjuntores    disjuntores
                                                                                        1 módulo por pólo  1,5 módulo por pólo
                                                                                         Todos os calibres
                                                               6000 / 10 kA  Curva B, C, D  2P, 3P, 4P  para produtos com   -
                                                                                        cablagem tradicional
                                                               10000 / 16 kA  Curva C, D  2P, 3P, 4P  In ≤ 63 A  In ≥ 80 A
                                                                                  3P, 4P   In ≤ 25 A    In ≥ 32 A
                                                                          Curva C
                                                               25 kA               2P      In ≤ 32 A    In ≥ 40 A
                                                                         Curva D, MA  3P, 4P  In ≤ 10 A  In ≥ 12,5 A
                                                                                   2P      In ≤ 25 A    In ≥ 32 A
                                                               36 kA      Curva C  2P, 3P, 4P         Todos os calibres
        4 106 44                                               50 kA     Curva C, D  2P, 3P, 4P       Todos os calibres
            Características técnicas, p. 142
       De acordo com a norma IEC/EN 61009-1                   n Blocos diferenciais tipo F reguláveis
       - Tipo AC ?: detetam os defeitos em componente alternada
       - Tipo F M    : detetam os defeitos em componente alternada e   Regulação na face frontal, com tampa selável
       contínua (tipo A). Imunidade reforçada aos disparos intempestivos  Sensibilidade: 300, 500 e 1000 mA
       Entrada por cima, saída por baixo                      Temporização: instantâneo, S (60 ms) ou retardado (150 ms)
       Montam-se à direita dos disjuntores ≤ 125 A

         Emb.   Ref.  Bipolares 230/400 VA
                     Tipo F M
                                  Intensidade nominal
                      Sensibilidade (mA)  In (A)  N.º de módulos
          1    4 105 76   30           63            2
          1    4 105 77   30           125           4
                     Reguláveis Tipo F M
          1    4 105 83 de 300 a 1 000  63           4
          1    4 105 84 de 300 a 1 000  125          4
                     Tripolares 400 VA
                     Tipo F M
                                  Intensidade nominal
                      Sensibilidade (mA)  In (A)  N.º de módulos
          1   4 106 05    30           63            3
          1   4 106 06 (1)  30         125           6
          1   4 106 08    300          63            3
                     Reguláveis Tipo F M
          1   4 106 11  de 300 a 1 000  63           6
          1   4 106 12 (1)  de 300 a 1 000  125      6
                     Tetrapolares 400 VA
                     Tipo AC  ?
                      Sensibilidade (mA)  Intensidade nominal   N.º de módulos
                                      In (A)
          1   4 106 24 (1)  30         125           6
          1   4 106 28 (1)  300        125           6
                     Tipo F M
          1   4 106 36    30           63            3
          1   4 106 37 (1)  30         125           6
          1   4 106 40    300          63            3
                     Reguláveis Tipo F M
          1   4 106 43  de 300 a 1 000  63           6
          1   4 106 44 (1)  de 300 a 1 000  125      6
                     Tetrapolares 400 VA com medida
                     Ecrã LCD
                     Permite a visualização de consumos de energia
                     (ativa, reativa), potências, frequência, tensões,
                     correntes (fases, neutro) fator de potência
                     e harmónicas
                     Tipo F, regulável e com central de medida
                     integrada
                      Sensibilidade (mA)  Intensidade (A)  Módulos 17,5 mm
          1   4 106 59 (1)  de 30 a 3 000  125      7,5
                     (1) Possibilidade de associação aos interruptores-seccionadores p. 102









                                                                                                               139
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146