Page 9 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 9

Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.   Pág.    Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.
          046490  815     049401  538    051707  798     054022  674    057709  296     060477  551     069512  504
          046500  808     049898  490    051709  798     054023  674    057711  296     060483  551     069513  504
          046501  808                    051710  798     054034  709    057712  170     060492  551     069515  504
          046502  808       05           051711  798     054035  709    057713  170     060508  551     069517  506
          046505  816     050009  533    051738  596     054036  709    057714  296     060509  551     069519  504
          046506  816     050010  533    051752  794     054066  709    057715  170     060797  748     069520  505
          046507  816     050026  546    051753  794     054067  709    057716  296     060910  706     069521  504
          046508  816     050027  546    051754  794     054080  709    057717  170     061092  707     069522  505
          046509  816     050028  546    051755  794     054081  709    057718  296     061200  743     069523  504
          046510  816     050029  546    051762  794     054082  709    057719  296     061201  743     069524  504
                                                                        057720
                                         051763
                                                 794
                                                                 709
                                                                                                743
                                                                                296
                                                                                                               504
                                                                                                        069525
                                                                                        061202
                                                         054085
          046511  816     050162  534    051764  794     054086  709    057721  293     061360  547     069526  504
          046512  816     050163  534    051765  794     054087  709    057722  293     061362  547     069527  504
          046513  816     050164  534    051772  794     054088  709    057723  296     061364  547     069528  504
          046517  816     050165  534    051773  794     054690  712    057743  299     061365  547     069530  504
          046518  816     050166  534    051774  794     054691  712    058000  68      061367  547     069531  504
                          050172  534
          046519  816                    051775  794     054692  712    058001  68     061730LS  733    069532  504
                          050173  534
          046522  816                    051780  793     054699  712    058002  65     061731LA  733    069534  506
          046523  816     050175  534    051781  793     055206  293    058030  68     061731LS  733    069535  506
          046528  815     050176  534    051782  793     055221  293    058035  68     061732LS  733    069537  511
                                 534
                          050177
          046529  815     050178  534    051783  793     055222  293    058041  68     061733LA  733    069538  506
          046530  815     050179  534    051815  794     055231  293    058042  68     061733LS  733    069539  506
          046531  816                    051816  793     055241  293    058043  68     061734LA  733    069540  505
                          050181  534
          046532  816                    051818  794     055245  293    058044  68     061734LS  733    069541  505
                          050183  534
          046533  816     050184  534    051850  794     055256  293    058048  68     061736LS  733    069542  505
          046538  816     050187  534    051851  794     055271  293    058049  68     061737LS  733    069543  505
          046539  816     050188  534    051852  794     055281  293    058054  292     061782  733     069544  505
          046540  816     050189  534    051853  794     055291  293    058058  292     061783  733     069545  505
          046541  808     050190  534    051854  794     055295  293    058059  292     061787  733     069546  505
          046542  808     050191  534    051855  794     055703  503    058140  292     061865  748     069547  507
          046546  826     050192  534    051856  794     055706  503    058141  292     061866  748     069548  507
                                         051857
                                                         055708
                                                                 503
                                                 794
                                                                                                546
                                                                                292
                                                                                                        069549
                                                                                                               507
                                                                        058284
                                                                                        062209
          046547  826     050193  534    051858  794     055872  502    058288  292     062210  546     069551  508
          046570  821     050194  534    051859  794     055875  502    058289  292     062211  546     069553  508
          046571  821     050195  534    051860  794     055877  502    058918  298     062215  546     069558  509
          046575  815     050196  534    051861  794     056601  298    058943  299     062400  550     069561  509
          046576  815     050197  534    051862  794     056605  298    058944  299     062415  550     069568  507
          047275  817     050198  534    051863  794     056606  298    058957  299     062425  550     069569  509
                          050199  534
          047392  817                    051864  794     056609  298    059005  69      062426  550     069570  508
                          050252  534
          047683  817                    051865  794     056613  298    059006  69      062600  745     069571  508
          047696  817     050299  588    051866  793     056614  298    059007  69      062601  745     069576  508
          048220  817     050315  534    051867  793     056621  298    059052  70      062602  745     069577  508
                          050316  534
          048804  691                    051868  793     056626  298    059053  70      062603  745     069578  508
                          050317  534
          048806  690     050324  534    051869  793     056629  298    059054  70      062610  734     069579  509
          048807  691                    051870  793     056633  298    059056  70      062690  706     069580  509
                          050325  534
          048817  691     050326  533    051871  793     056634  298    059059  70      062693  706     069581  509
          048820  688     050328  534    051872  793     056641  298    059070  69      062699  706     069582  509
          048822  688     050329  534    051873  793     056645  298    059071  69      064871  412     069583  507
          048868  693     050330  534    051890  791     056649  298       06           064875  413     069588  507
          048872  693     050331  534    052102  293     056653  298                    064879  418     069589  507
          048873  693     050340  534    052125  292     056654  298     06001  527     064888  413     069590  507
                                                         056661
                                                                                                               507
                                                                                                418
                                                                                                        069591
                                         052126
                                                                 298
                                                 292
                                                                                        064898
          048875  693     050341  534    052127  292     056665  298     06002  527     064899  413     069592  509
          048876  693     050342  534    052799  292     056666  298     06003  527     066703  483     069593  509
          048877  727     050343  534    053300  798     056669  298     06004  527     067225  439     069594  509
          048878  693     050344  534    053301  798     056673  298     06005  527     067226  439     069596  511
          048910  419     050377  534    053302  798     056674  298     06006  527     067552  438     069597  511
          048918  688     050382  533    053560  710     056803  294    060067  547     067557  440     069598  511
                                                                                547
                                                                        060068
          048919  688     050383  533    053561  710     056807  294     06007  527     067561  440     069604  506
          048921  688     050385  533    053562  710     056808  294    060098  547     067577  688     069611  504
          048932  692     050386  533    053563  710     056823  294    060099  547     067622  582     069612  504
          048933  692     050409  533    053564  710     056827  294                    067663  575     069613  504
                          050462  533                                   060108  547
          048935  727                    053565  710     056828  294                    067664  575     069615  504
                          050673  533                                   060109  547
          048936  693     051366  534    053598  712     057298  298    060111  547     067684  359     069617  506
          048941  689     051369  534    053699  292     057299  298    060121  547     067685L  575    069619  504
          048942  689     051511  799    053948  293     057300  292    060130  547     067686  359     069621  508
          048943  689     051540  794    053949  798     057302  292    060134  401     067686L  575    069623  508
          048944  689     051541  794    054000  674     057320  292    060135  401     067687L  575    069625  504
          048945  689     051542  794    054001  674     057322  292    060152  547     067688  359     069626  504
          048946  689     051543  794    054002  674     057354  292    060156  547     067688L  575    069627  504
                                                                                                        069629
                                                                                                575
                                                                                        067689L
                                                 674
                                                         057358
                                                                 292
                                                                                                               506
                                         054003
          048948  689     051544  794    054005  674     057359  292    060157  547     067694  423     069630  505
          048949  689     051545  794    054006  674     057440  292    060180  547     067695  423     069631  505
          048953  690     051546  794    054007  674     057441  292    060405  551     067697  416     069632  505
          048954  688     051547  794    054008  674     057584  292     06041  527     069210  730     069633  505
          048957  691     051548  794    054010  674     057588  292    060414  551     069491  511     069634  505
          048958  692     051549  794    054011  674     057589  292    060419  551     069495  511     069635  505
          048959  692     051550  793    054012  674     057669  293     06042  527     069496  511     069636  505
          048971  693     051551  793    054013  674     057672  293     06043  527     069497  511     069639  508
          048972  693     051552  793    054015  674     057675  293     06044  527     069498  511     069640  508
          048974  693     051553  793    054016  674     057676  293     06045  527     069499  511     069646  511
          049120  490     051554  793    054017  674     057703  296    060451  550     069500  688     069647  511
          049167  490     051701  798    054018  674     057704  296    060459  551     069504  506     069651  510
          049230  490     051702  798    054020  674     057707  296     06046  527     069508  507     069652  510
          049400  538     051706  798    054021  674     057708  296     06047  527     069511  504     069653  510
       7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14