Page 10 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 10

Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.   Pág.    Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.
          069655  510     073496  711    075812  624     077114  590    077598  585     078458  689     078778  596
          069656  499     075601  624    075814  625     077119  590    077601  599     078459  577     078779  597
          069661  510     075602  624    075815  624     077140  590    077602  599     078485  688     078780  593
          069664  510     075603  621    075817  624     077150  590    077603  599     078486  688     078782  593
          069668  510     075604  621    075819  625     077202  589    077604  599     078493  688     078783  593
          069672  510     075606  622    075820  624     077203  589    077621  599     078501  581     078786  593
          069674  510     075608  621    075822  624     077211  588    077622  599     078502  581     078789  593
          069678  510     075609  621    075824  625     077212  588    077623  599     078510  581     078790  593
          069679  510     075611  624    075825  624     077213  588    077624  599     078511  581     078791  596
          069680  510     075612  624    075829  624     077214  588    077638L  693    078512  581     078793  593
          069681  510     075613  621    075830  624     077216  588    077639L  693    078520  581     078794  593
          069683  510     075614  621    075833  624     077217  588    077640L  585    078521  581     078795  593
          069685  510     075616  622    075835  624     077218  588    077642L  693    078522  581     078799  595
          069687  510     075621  624    075836  589     077219  588    077643L  693    078523  581    078801L  598
          069689  510     075622  624    076505  795     077220  588    077645L  693    078524  581     078802  710
          069690  510     075623  621    076506  795     077222  589    077646L  693    078551  581    078803L  598
          069691  510     075624  621    076507  795     077231  590    077699L  585    078552  581    078808L  599
          069692  510     075626  622    076508  795     077232L  589   077701L  412    078561  572    078810L  598
          069694  510     075631  624    076522  795     077233L  589   077702L  413    078562  572    078815L  598
          069696  510     075632  624    076523  795     077242  623    077706L  416    078563  572    078818L  598
          069698  510
                          075633  621    076524  795     077243  623    077708L  412    078570  581    078823L  598
          069701  502     075634  621    076525  795     077245  588    077709L  423    078571  581    078825L  598
          069706  502     075636  622    076533  796     077252  588    077713L  415    078572  581    078828L  599
          069711  502     075641  624    076544  589     077253  588    077715L  422    078573  581    078830L  599
          069712  502     075642  624    076546  795     077254  588    077718L  422    078602  592    078832L  599
          069713  502     075643  621    076561  796     077271L  586   077723L  414    078603  592    078836L  599
          069714  502     075644  621    076562  795     077272  588    077724L  414    078604  592    078837L  599
          069715  502
                          075646  622    076563  795     077273  588    077733L  410    078609  592    078838L  599
          069716  502     075661  621    076564  796     077274  588    077746L  416    078610  592     078840  601
          069717  502     075662  624    076565  795     077281  588    077811  516     078613  592    078872L  601
          069720  502     075663  621    076566  795     077282  588    077812  516     078614  806    078873L  601
          069722  502
          069723  502     075666  621    076571  599     077283  588    077813  516     078616  806    078874L  601
                                                                                                        078880
          069733  502     075667  621    076573  795     077290  588    077814  516     078617  806    078882L  598
                                                                                516
                                                                        077821
                                                                 588
                                                                                                               601
                                                                                                806
                                                                                        078618
                                 621
                          075669
                                         076574
                                                         077291
                                                 599
          069740  500
                          075671  622    076576  795     077292  588    077822  516     078622  799    078883L  601
          069745  502
          069749  502     075672  622    076581  760     077401  599    077823  517     078623  799    078884L  601
          069757  502     075675  622    076582  795     077402  599    077824  516     078626  799     078912  570
          069779  502     075676  622    076583  795     077403  599    077826  516     078627  799     078913  595
          069780  500     075681  622    076584  795     077404  599    077828  517     078628  799    078979L  596
          069793  415     075688  622    076591  796     077421  599    077835  518     078629  799    079008L  599
          069795  502     075690  589    076592  796     077422  599    077836  518     078663  651    079010L  598
                          075700  628    076593  795     077423  599    077837  518     078664  651    079042L  598
          069811  503
          069821  503     075702  628    076594  795     077424  599    077841  516     078693  651    079044L  598
          069824  503     075704  629    076595  795     077431  643    077842  516     078694  651    079046L  598
          069833  503     075705  628    076596  795     077432  643    077843  516     078700  590    079054L  598
          069848  503     075707  628    076599  795     077433  643    077844  516     078702  588    079056L  598
          069849  503     075709  629    076601  583     077434  643    077850  518     078705  582    079058L  598
          069850  503     075710  628    076602  583     077451  643    077851  519     078709  576    079062L  598
          069851  503     075712  628    076630  582     077452  643    077852  519     078710L  574   079077L  599
          069855  503     075714  629    076640  581     077453  643    077853  519     078711L  574   079101L  574
          069861  503     075715  628    076641  581     077454  643    077856  66      078712  595     079104  600
          069864  503     075717  628    076642  581     077461  643    077857  66      078714L  575    079106  600
          069869  503     075719  629    076690  587     077462  643    077866  518     078715L  575   079107L  578
          069888  503     075720  628    076711  583     077463  643    077867  517     078720  579     079110  600
          069889  503     075722  628    076720  584     077464  643    077868  517     078721  579    079111L  574
                          075724  629    076723  584     077481  643    077874  517     078722L  598   079114L  806
            07                                                                          078723L  598   079126L  582
                          075725  629    076728  583     077482  643    077875  517
          070711  504     075729  628    077000L  574    077483  643    077880  518     078725L  598   079127L  582
          070721  508     075730  628    077010L  574    077484  643    077881  798     078726L  598   079128L  582
                                                                                        078730
                                                                                                593
                                                                                                       079130L
                                                                                                               575
          070722  508     075735  628    077014  574     077501  576    077882  518     078731  593    079135L  583
          070724  509     075736  629    077015  574     077502  590    077883  404     078732  593    079140L  575
          070725  509     075750  626    077021L  574    077504  590    077884  518
          070726  504     075752  626    077025  582     077505  590    077885  519     078745  594    079146L  575
          070727  504     075755  626    077026  582     077506  590    077886  519     078746  595    079150L  579
                                                                                                597
                                                                                                               599
                                                                                        078747
                                                                                                        079151
          070730  505     075757  626    077027L  582    077511  590    077887  519     078748  595     079152  599
          070732  505     075760  626    077028  582     077521  587    077890  519     078750  597     079153  579
          070733  505     075762  626    077033L  575    077522  587    077891  518     078751  597    079154L  577
          070741  510     075765  626    077034L  575    077531  587    077892  519     078753  597    079158L  577
          070742  499     075767  626    077043L  575    077532  587    077896  519     078754  597    079162L  795
          070743  510     075770  626    077044  575     077533  587    077900  592     078755  597    079164L  796
          070749  510     075772  626    077045L  575    077534  587    077901  592     078756  597    079165L  795
          070772  503     075775  626    077047  583     077540  587    078402  578     078757  596    079171L  586
          070788  503     075779  626    077048  583     077541  587    078403  579     078758  597    079173L  795
          070792  510     075780  626    077050L  574    077551  579    078404  578     078760  597    079176L  795
          070794  510     075785  626    077060L  574    077552  579    078405  578     078760L  590   079181L  579
          073420  711     075786  627    077063L  574    077553  579    078407  578     078761  595    079182L  593
          073421  711     075800  624    077070  579     077570L  586   078420  576     078764  597    079185L  586
          073422  711     075802  624    077072  582     077585L  586   078425  576     078765  595    079186L  593
          073424  711     075804  625    077073  582     077586  590    078445  583     078772  596    079190L  586
          073470  711     075805  624    077074  582     077589  586    078450  689     078773  597    079193L  586
          073471  711     075807  624    077075  582     077590  586    078452  690     078774  596    079194L  586
          073472  711     075809  625    077092L  574    077591  586    078454  691     078776  597    079201L  574
          073495  711     075810  624    077100L  586    077592  586    078457  689     078777  596     079207  578
                                                                                                                 8
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15