Page 11 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 11

Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.   Pág.    Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.
          079211L  574    080021  398    080294  600     088150  669    089719  602     095506  242     135151  164
          079213  588     080022  398    080295  600     088170  675    089748  400     095507  242     135152  164
          079215  574     080023  398    081988  602     088171  675    089750  602     095508  242     135153  164
          079221L  574    080024  398    084900  511     088172  675    089751  602     095509  242     135154  164
          079225  582     080025  399    084901  511     088230  321    089752  602     095510  242     135161  164
          079226  582     080030  399    088000  668     088231  693    089804  511     095511  242     135162  164
          079228  582     080031  398    088001  668     088235  693    089806  583     095512  242     135163  164
          079230L  575    080032  398    088002  668     088240  693    089807  646     095513  242     135164  164
          079231  593     080033  398    088003  668     088508  602    089901  513     095514  242     135171  164
          079240L  575    080034  398    088004  668     088509  401    089902  513     095515  242     135172  164
          079246L  575    080040  400    088005  668     089204  405    089907  513     095516  242     135173  164
          079247  577     080041  400    088006  668     089237  405                    095517  242     135174  164
          079249  579     080042  400    088007  668     089246  405       09           095518  242     135201  167
          079250  597     080043  400    088008  668     089256  405                    095519  242     135202  167
          079254  597     080044  400    088009  670     089268  404    090359  503     096929  534     135203  167
          079255  597     080049  400    088010  670     089271  405    090456  512     098000  241     135204  167
          079257  596     080051  400    088011  670     089272  405    090457  512     098001  241     135211  167
          079258  577     080052  400    088012  670     089273  405    090460  512     098003  241     135212  167
          079270  579                                                   090462  512
                          080053  400    088013  670     089274  405                    098005  241     135213  167
          079279L  596    080054  400    088014  670     089275  405    090464  512                     135214  167
          079280  579     080061  400    088015  668     089277  405    090465  512     098006  241     137146  164
                                                                                        098007
                                                                                                241
          079282  588     080066  402    088016  668     089278  405    090466  512                     137147  164
          079283  588     080067  402    088017  668     089279  404    090467  512     098008  241     137148  164
          079284  595     080077  402    088020  668     089281  400    090470  66      098009  241
          079292  593     080086  399    088021  668     089285  400    090472  66      098020  241     137149  164
          079293L  586    080101  403    088022  668     089304  401    090478  67      098021  241     137156  164
          079296  593     080102  403    088023  668     089305  401    090480  512     098022  241     137157  164
          079301L  598    080103  403    088024  668     089307  674    090482  512     098023  241     137158  164
          079302L  598    080107  403    088025  668     089311  399    090484  512     098024  241     137159  164
          079303L  598    080108  404    088026  668     089336  401    090485  512     098025  241     137166  164
          079304L  598                                                  090486  512     098026  241     137167  164
          079306L  598    080121  403    088027  668     089337  401    090490  512     098027  241     137168  164
                                 403
                                                         089346
                                                 668
                          080122
                                                                 401
                                         088028
          079308L  599                                                  090491  512     098028  241     137169  164
          079310L  598    080123  403    088039  668     089348  400    090492  512     098029  241     137176  164
          079314L  598    080124  403    088040  668     089349  402    090493  512     098041  243     137177  164
                                         088041
                                                 668
                                                                 402
                                                         089350
          079315L  598    080126  403                                   091174  547     098043  243     137178  164
          079316L  598    080128  403    088045  668     089358  400    091655  502     098045  243     137179  164
          079318L  598    080129  601    088046  668     089360  399    091656  502     098046  243     137206  167
          079321L  574    080131  404    088047  668     089368  402    091657  502     098047  243     137207  167
          079322L  598    080140  404    088048  668     089369  402    091900  523     098049  240     137208  167
          079323L  598    080141  404    088049  668     089371  402    091901  523     098050  240     137209  167
          079325L  598    080142  404    088050  668     089372  402    091908  523     098051  240     137216  167
          079328L  599    080143  404    088061  686     089373  402    091909  523     098054  240     137217  167
          079330L  599    080144  404    088062  686     089374  402    091914  502     098055  240     137218  167
          079332L  599    080149  404    088064  686     089375  402    091915  523     098056  240     137219  167
          079336L  599    080151  404    088069  686     089377  399    091916  523     098057  240     138023  752
          079337L  599    080155  404    088070  676     089378  400    091917  523     098058  240     138025  752
          079338L  599    080161  404    088071  676     089379  400    091930  523     098060  240     138048  752
          079355L  588    080170  404    088072  676     089380  402    091931  523     098084  243     138068  752
          079371L  586    080180  400    088073  676     089381  402    091932  523     098085  243     138069  752
          079372L  588    080182  400    088080  685     089504  401    091945  509     098086  243     138071  752
          079373L  588    080184  404    088081  668     089590  401    092001  520     098087  243     138073  752
          079377  596     080185  404    088082  668     089594  401    092002  520     098088  243     138074  752
          079378  596     080188  602    088083  668     089634  687    092003  520     098089  243     138093  752
          079379  597     080193  402    088085  685     089639  687    092004  520                     138094  752
          079385L  586    080194  403    088087  685     089644  674    092005  520     098090  240     138095  752
                                                                                        098091
                                                                                                240
          079389  586     080195  402    088089  685     089649  674    092009  523     098092  240     142575  287
          079390  586     080196  403    088090  685     089667  688    092011  522     098093  240     142576  287
          079391  586     080197  400    088091  685     089668  688    092012  520                     146623  36
          079392  586     080199  404    088092  685     089669  688    092013  520     098094  240     146701  158
          079394  586     080250  600    088098  685     089670  688    092014  522     098095  240     146711  158
          079415L  806    080251  600    088099  685     089671  688    092015  521     098096  240     146712  158
          079433  796     080252  600    088103  669     089672  688                       1            146721  158
          079461  796     080253  600    088104  669     089674  688    092020  522                     146722  158
          079461L  796    080254  600    088105  669     089675  688    092021  523     134000  164     146723  158
          079462  795     080259  600    088106  669     089676  688    092022  520     134001  164     146724  158
          079464  796    080260L  575    088107  669     089677  688    092023  520     134100  164    150418BA  345
          079465  795     080261  600    088108  669     089678  688    092024  522     134102  164
          079473  795    080262L  575    088120  669     089679  688    092025  521     134144  164    150418GR  345
          079476  795     080264  600    088121  669     089683  687    092032  521     134148  164     16102  345
          079478L  596    080266  600    088122  669     089684  687    092034  522     134154  164    16102LT  345
          079479L  596    080268  600    088123  669     089685  687    092041  523     134158  164    16102LTG  345
          079481  627     080274  601    088124  669     089686  687    092042  521     134164  164    16102LTH  345
          079485  627     080276  601    088125  669     089687  687    092044  522     134168  164     16135  345
          079486  627     080278  601    088126  685     089688  687    092045  521     134174  164    16136F/0  345
          079492  796     080280  601    088127  685     089696  688    092052  521     134178  164    16136F/0G  345
          079550L  597    080281  601    088139  669     089697  688    092054  522     134204  167    16136F/0TH  345
          079551L  597    080282  601    088140  669     089698  688    092062  521     134208  167    16136F/6  345
          079555L  597    080283  601    088141  669     089699  688    092064  522     134214  167    16136F/6G  345
          079579L  597    080284  601    088142  669     089700  602    092082  521     134218  167    16136F/6TH  345
            08            080285  601    088144  685     089701  602    092084  522     134806  164        2
                          080286  601    088145  669     089702  602    092092  521     134807  164
          080010  600     080289  601    088146  669     089709  602    092094  522     135141  164     24401  344
          080011  600     080290  600    088147  669     089710  602    095501  242     135142  164     24402  344
          080016  399     080291  600    088148  669     089711  602    095503  242     135143  164     24403  344
          080020  399     080292  600    088149  669     089712  602    095505  242     135144  164     24404  344
       9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16