Page 756 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 756

Botoneiras de emergência e caixas para   Interruptores de emergência

       reserva de chaves - tampa de vidro quebrável          com punho e para anúncios luminosos exteriores


















        0 380 54        0 380 09         0 380 11               0 380 98   0 380 50            0 380 52

         Emb.   Ref.  Botoneiras de vidro quebrável            Emb.    Ref.  Interruptor com punho
                     De acordo com a norma NFC 15 - 100                     Para corte de emergência em cozinhas industriais,
                       Cor vermelha RAL 3000                                salas de informática, etc.
                       Tampa com charneiras. Pode receber fechadura com       Equipado com:
                     chave ref. 0 013 90                                      • Encravamento por chave para proteção contra
                       IK 07 - Classe II 0                                  rearmes intempestivos. Fornecido com 2 chaves
                       Versões salientes:                                   n.° 850
                     • IP 44                                                  • Punho selável
                       • Dimensões 125 x 125 x 71 mm                          • 3 contactos inversores 12 A - 400 V± para corte
                       • 2 + 1 entradas Ø 20 mm nos topos                   do disjuntor de entrada, corte da ventilação e reenvio
                       • 2 entradas Ø 20 mm posteriores                     de informação
                       • 2 entradas para DLP 20/30 x 12,5 laterais            • 2 LED 48 V= e 230 V± (1 verde + 1 vermelho)
                       Versões de encastrar:                                indicando a mudança de estado de um dos
                     • IP 30                                                contactos
                       • Dimensões 125 x 125 x 33                             • 4 entradas pré-cortadas para bucim CM 16P
                       Equipadas com contactos 1NA + 1NF                    Equipados com 3 contactos NA e 3 contactos NF
                     (ref. 0 229 01/02/03/56)                                 IP 54 - IK 07
                       • 6 A - 230 V±/4,5 A - 400 V±                          Cor: caixa amarela RAL 1018, punho vermelho
                       • 1,5 A - 24 V= /1 A - 48 V=                         RAL 3000
                     Com botoneira “cabeça de cogumelo”                       Dimensões: 171 x 109 x 72 mm
          1   0 380 09 Saliente/encastrada                      1    0 380 96 Sinalização 230 V±
          1   0 380 59 Encastrada                               1    0 380 98 Sinalização 48 V=
                     De ação dupla                                          Interruptores para anúncios luminosos
                     Atuação dos contactos por quebra do vidro              exteriores
                       ou por pressão após quebra, de acordo com
                       a montagem do acessório fornecido (p. 743)           Permitem o corte de emergência dos anúncios
          1   0 380 11 Saliente/encastrada                                  luminosos (alta e baixa tensão) pelos bombeiros
          1   0 380 61 Encastrada                                             De acordo com a norma IEC 60 669-2-6 e norma
          1   0 380 24 Saliente/encastrada, com 2 LED de sinalização        europeia EN 50 - 425:2008
                       (vermelho/verde - 230 V± - 20 mA)                    De acordo com a secção 802.2.6.1 das “Regras
                                                                            Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão”
                     Caixas para reserva de chaves                            Equipados com:
                     Invólucro em policarbonato                             • Sinalizador LED vermelho de alta luminosidade
                                                                            e longa duração
                       Tampa com charneiras fornecida com fechadura         • Sistema de encravamento impedindo a abertura
                     de chave n.° 850                                       da caixa na posição “ligado”
                       Classe II 0                                          • Possibilidade de encravamento na posição
                       IP 44 - IK 07                                        de “desligado”
                       Montagem saliente, dim. 125 x 125 x 45 mm            • Punho com argola, para vara de manobra
                       Fornecidas com microcontacto inversor                  • 2 Bucins
                       0,1 A - 48 V= para sinalização à distância da quebra     Cor RAL 1015
                     do vidro ou abertura da tampa
          1   0 380 54 Vermelha - equipamento de combate a incêndios          Cor RAL 3000 (sob consulta)
                                                                              IP 65 - IK 08
          1   0 380 55 Verde - portas de saída de emergência
          1   0 380 56  Branca - corte/paragem de emergência                Interruptor 16 A
                                                                1    0 380 50 Bipolar
                     Acessórios                                             Dimensões 143 x 100 x 65 mm
                     Martelo                                    1    0 380 52 Tetrapolar
         10    0 380 91 Para botoneiras e caixas de vidro quebrável           Dimensões  172 x 101 x 73 mm
                     0 380 09/11/24/54/55/56/59/61
                     Vidros
          1   0 380 60 Caixa de 5 vidros de substituição para botoneiras
                     e caixas de vidro quebrável
                     0 380 09/11/24/54/55/56/59/61
                     Cartas de sinalização 12 - 48 V=
                     Para botoneiras e caixas de vidro quebrável
                     0 380 09/24/59 em substituição da carta de
                     sinalização 230 V±
                     Distância máxima da linha: 200 m
          1   0 380 89 Carta equipada com 2 LEDS (vermelho e verde)







       754
       754
   751   752   753   754   755   756   757   758   759   760   761