Page 729 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 729

Gestão de iluminação DALI                             Comandos móveis de configuração

       detetores movimento e presença DALI                   e acessórios








                                                                                                  0 488 72
                                                                                       Legrand
                                                                                      Close Up
                                                                                                     Conexão RJ 45




            0 489 36          0 489 35                        0 882 35       0 882 40              0 488 68

           Tabela de escolha, p. 688                           Emb.    Ref.  Comandos móveis de configuração
                                                                            Todos os detetores têm configurações predefinidas
         Emb.   Ref.  Detetores DALI                                        de fábrica:
                                                                            - nível de luminosidade: 500 lux para instalação em
                     Detetor de movimento -  Especial para locais           teto falso e 300 lux para instalação saliente
                     de passagem - 360º                                     - Temporização: 15 minutos
          1    0 489 36 Fixação direta no teto falso com garras de          Os comandos de configuração permitem
                     encastramento (fornecidas) ou instalação em caixa      modificar esta configuração prévia, assim como,
                     Batibox prof. 50 mm ref. 0 893 58                      a sensibilidade de deteção
                     3 condutores com neutro                    1    0 882 35 Programação por etapas predefinidas nos botões
                     Consumo 0,4 W em modo de espera
                     Altura de fixação recomendada: 2,5 m                   Ferramenta de configuração
                     Dupla deteção de infravermelhos 360º, alcance          Permite testar ligação do detetor, visualizar e
                     lateral 2 x12 m                                        modificar todos os parâmetros do produto com
                     IP 20                                                  ajuda online e acesso a documentos técnicos.
                     Distância ideal entre 2 detetores. 20 m                Funções locais dos arquivos de configuração
                     Ligação através de ligadores automáticos               salvar, compartilhar e descarregar. Capacidade de
                     Fixação saliente no teto com acessório                 comparar arquivos de configuração. Procedimento
                     ref. 0 488 75                                          assistido para ajustar a calibração da medição de
                     16 V - 10 mA                                           luminosidade dos detetores. Permite endereçamento
                     Ligação por RJ 45                                      de produtos DALI e ajuste de produtos Legrand
                     Detetor de presença - Especial para locais             equipados com tecnologia NFC. Ferramenta de
                     de trabalho - 360º                                     configuração para associar à aplicação Legrand
          1    0 489 35 Detetor de infravermelhos e ultrassónico 360°,      Close Up para smartphones (iOS e Android)
                     encastrado                                 1    0 882 40 Funciona com o aplicativo. Legrand Close up
                     Alcance máximo Ø 8 m                                   disponível na Apple Store ou Google Play via
                     Altura de fixação recomendada: 2,50 m                  tecnologia Bluetooth Low Energy do smartphone
                     Distância ideal entre 2 detetores: 6 m
                     Fixação direta no teto falso através de garras de      Adaptadores RJ 45 - BUS/SCS
                     encastramento (fornecidas) ou instalação em caixa      Permitem interligar os controladores e os detetores
                     Batibox prof. 50 mm ref. 0 893 58                      diretamente com um cabo BUS/SCS através de uma
                     Fixação saliente com acessório ref. 0 488 75           cablagem suplementar
                     16 V - 25 mA                               10   0 488 72 Adaptador macho
                     Ligação por RJ 45                          10   0 488 73 Adaptador fêmea
                     Alimentadores para detetores DALI                      Adaptador RJ 45 - dupla tomada
                     Para gestão de uma área                    10   0 488 68 Para duplicar o número de entradas dos
          1    0 488 76 DALI 64 balastros                                   controladores
                     Permite alimentar os detetores DALI ref. 0 489 35/36
                     e até 64 balastros DALI                                Caixas salientes
                     Composição:
                     - 1 entrada alimentação 230 V                          Utilizadas para montagem saliente dos detetores
                     - 2 entradas para botões de pressão                    de teto falso
                     - 1 entrada RJ 45 para detetores           5    0 488 75 Para detetores de teto falso
                     - 1 saída contato seco 2,5 A
                     - 1 saída DALI 64 balastros                            Acessórios
                     Para gestão de uma área - Alimentador DALI             Permitem montagem dos detetores salientes em
                     Permite alimentar até 64 balastros DALI                cantos
          1    0 035 13 2 módulos DIN                           1    0 489 71 Para detetores salientes ref. 0 489 11/16/17/31
                     230 V - 200 mA - 16 V                      1    0 489 72 Para detetores salientes ref. 0 489 33
          1    0 035 15 Instalação em teto falso                            Grelha de proteção IK 10
                     230 V - 200 mA - 16 V                      1    0 489 74 Garante uma proteção IK 10 ao detetor ref. 0 489 32
                     Conector RJ 45/DALI para botões de pressão             Acessório rotativo para instalação mural
                                                                1    0 489 75 Permite instalar os detetores salientes e ajustar o
                     Permite ligar um botão de pressão diretamente ao       ângulo de deteção. Compatível com os detetores
                     detetor DALI ref. 0 489 36/35                          ref. 0 489 11/16/17/31 e 0 488 34
         10    0 488 78 Conetor macho
                                                                            Comando IV
                                                                1    0 882 31 Comando de 5 teclas que permite funções ON/OFF
                                                                            e variação de dois canais e um botão de OFF geral
                                                                            Fornecido com 2 pilhas alcalinas de 1,5 V LR 03






                                                                                                               727
   724   725   726   727   728   729   730   731   732   733   734