Page 727 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 727

Gestão de iluminação: ecodetetores de movimento autónomos para 1 circuito

       detetores de movimento para locais de passagem com luz natural














         0 784 54                 0 488 04             0 488 17              0 489 57
       Verificação do movimento e da luminosidade natural em permanência, extinção assim que a luminosidade natural seja suficiente. Ligar / desligar
       (ON/OFF) automático (configuração de fábrica). Possibilidade de associação com botão de pressão ref. 0 770 40 (ou sinalização ref. 0 770 33)
       para iluminação manual e desligar automático ou manual. Configuração precisa no local com comandos de configuração (p. 693)
       Temporização regulável: 5 s a 59 min. Nível de luminosidade regulável de 5 a 1 275 lux
         Emb.   Ref.  Detetores de movimento para pequenos     Emb.    Ref.  Detetores de movimento
                     espaços                                                Fixação no teto encastrado - 360º
                                                                            Fixação direta no teto falso com garras de
                     Fixação na parede - encastrado ou saliente - 180º      encastramento (fornecidas) ou instalação em caixa
                     Detetor 3 condutores por infravermelhos                Batibox prof. 50 mm ref. 0 893 58
                     Cargas máx. suportadas por cada tipo de                3 condutores com neutro
                     lâmpadas:                                              Consumo 0,4 W em modo de espera
                     - LEDs: 0 a 250 W                                      Altura de fixação recomendada: 2,5 m
                     - Fluocompactas: 0 a 250 W                 1    0 488 17 Dupla deteção de infravermelhos 360º, alcance
                     - LEDs, CFLs, Halogéneo, tubos fluorescentes com       lateral 2 x12 m
                     balastro ferromagnético ou eletrónico: 0 a 1000 VA     IP 20
                     - Halogéneo 230 V, incandescente: 0 a 2000 W           Distância ideal entre 2 detetores. 20 m
                     Possibilidade de instalar até 10 detetores em          Ligação através de ligadores automáticos
                     paralelo                                               Fixação saliente no teto com acessório
                     Permitem também, ser comandados a partir               ref. 0 488 75
                     de outro local da instalação por associação de  1  0 488 07 Deteção por infravermelhos de 360°, alcance Ø8 m
                     botões simples (contacto NA)                           Distância ideal entre 2 detetores: 6 m Ligação por
                     Temporização regulável de 5 s até 30 min.              terminais automáticos
                     Fluxo de luminosidade regulável de 5 até 1275 lux      Montagem à superfície com acessório
                     Consumo em modo vigília: 0,2 W
          1    0 784 54       Branco                                        ref. 0 488 75
                                                                            Detetor de movimento especial para
                                                                            passagens e grandes espaços
                     Fixação no teto encastrado - 360º                      Montagem no teto - embutido
          1    0 488 04 Deteção de infravermelhos 360°, alcance máximo  1  0 489 57 Deteção por microondas 360° com cabeça
                     Ø 8 m                                                  basculante: 6 x 30 m a uma altura de 2,60 m
                     3 condutores com neutro                                e cabeça inclinada a 80%
                     Distância ideal entre 2 detetores: 6 m                 Altura de fixação recomendada: 2,6 m
                     Contacto complementar 2 A para comandar                Controle direto de variação DALI 10 balastos DALI
                     o aquecimento, uma ventilação/climatização...          máx. (20 se o relé não for usado) com relé para
                     com informação de presença                             comutação de uma carga adicional (3 fios com
                     Consumo 0,4 W em modo de espera                        neutro)
                     Fixação direta no teto falso com garras de             IP40
                     encastramento (fornecidas) ou instalação em caixa      Consumo 0,96 W
                     Batibox prof. 50 mm                                    Fixa-se diretamente ao teto falso com garras
                     Fixação saliente no teto com acessório ref. 0 488 75   (fornecidas)
                     Fixação no teto                                        Não compatível com a ferramenta de configuração
          1    0 488 07 Fixa-se diretamente ao teto falso com garras        ref. 0 882 35
                     (fornecidas) ou pode ser instalado em caixa Batibox
                     prof. 50mm ref. 0 893 58
                     3 fios com neutro
                     Consumo 0,4 W em standby
                     Altura de fixação recomendada: 2,5 m
                     Deteção infravermelhos de 360°, alcance Ø8 m
                     Distância ideal entre 2 detetores: 6 m
                     Conexão por terminais automáticos
                     Montagem saliente com acessório
                     ref. 0 488 75




















                                                                                                               725
   722   723   724   725   726   727   728   729   730   731   732