Page 725 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 725

Detetores de movimento para 1 circuito

       detetores de movimento para áreas de passagem sem luz natural


















         0 489 42     0 784 50           0 489 44             0 489 48               0 697 80
                                                                                     (cabeça direcional)
           Tabela de escolha, p. 688

       Ligar e desligar automático
       Regulação manual através de um potenciômetro do nível de luminosidade e temporização
         Emb.       Ref.    Especial para local de passagem    Emb.       Ref.     Especial para local de passagem
                                                                                   (cont.)
               Emb. de      Detetor de movimento IV IP 41 140º                     Detetor de movimento IV IP 41 360°
                cartão  Blister  instalação na parede à superfície
          1   0 489 42 0 489 45 Alcance 8 m                           Emb. de   Blister  instalação no teto saliente
                                                                      cartão
                            Altura recomendada: 2,5 m           1     0 489 48   0 489 49 Alcance Ø 8 m

                            3 condutores com neutro                                Altura recomendada: 2,5 m
                            Nível de luminosidade: 5 a 1 275 lux                   3 condutores com neutro
                            Temporização regulável de 10 s a 10 min.               Nível de luminosidade: 5 a 1 275 lux
                            Consumo 0,75 W em modo de espera                       Temporização regulável de 10 s a 10 min.
                            Instalação direta na parede                            Consumo 0,75 W em modo de espera
                            Detetor de movimento IV IP 41 180º -                   Distância ideal entre dois detetores: 6 m
                            encastrado ou saliente                                 Instalação saliente diretamente no teto
          1       0 784 50   Alcance 8 m
                            Altura recomendada para instalação: 1,2 m              Especial locais de passagem
                            3 condutores com neutro                                exteriores e locais húmidos
                            Nível de luminosidade: 5 a 1 275 lux                   Detetor de movimento IV IP 55 270°
                            Temporização regulável de 10 s a 10 min.               instalação saliente parede ou teto
                            Consumo 0,55 W em modo de espera          Emb. de   Blister  (célula 360º)
                                                                      cartão
                            Instala-se em caixa Batibox prof. 40 mm   1  0 489 43 0 489 46 Alcance 8 m
                            mínimo ou em caixa saliente ref. 0 802 81              Altura recomendada: 2,5 m
                              Branco                                               3 condutores com neutro
                            Detetor de movimento IV IP 40 180º -                   Nível de luminosidade: 5 a 1 275 lux
                            encastrado ou saliente                                 Temporização regulável de 10 s a 10 min.
          1       0 784 58  Alcance 8 m                                            Consumo 0,75 W em modo de espera
                            Altura de instalação recomendada: 1,2 m                Distância ideal entre dois detetores: 6 m
                            Eco detetor 2 condutores, sem neutro, sem              Instalação saliente diretamente no teto
                            derrogação                                             ou parede
                            Possibilidade até 3 detetores em paralelo              Detetor de movimento IV IP 55 360°
                            Temporização regulável de 10 segundos                  instalação saliente parede ou teto,
                            a 10 min.
                            Nível de luminosidade de 5 a 1 275 lux                 Cabeça orientável alcance 8 m
                            Consumo de energia em modo espera: 0,02 W              Altura recomendada: 2,5 m
                            Instala-se em caixa Batibox prof. 40 mm                3 condutores com neutro
                            mínimo ou em caixa saliente ref. 0 802 81              Nível de luminosidade: 5 a 1 000 lux
                                                                                   Temporização regulável de 12 s a 16 min.
                            Detetor de movimento IV para                           Consumo 0,9 W em modo de espera
                            automático de escada, 180° - encastrado                Distância ideal entre dois detetores: 6 m
                            ou saliente                                 Embalagem    Instalação saliente diretamente no teto
          1       0 784 57  Alcance 8 m                                  de cartão  ou parede
                            Branco - sem neutro                 1       0 697 40     Cinzento
                            Para ser associado a um automático    1     0 697 80     Branco
                            de escada (p. 116)
                            Substitui o botão de patamar
                            Altura recomenda de instalação: 1,2 m
                            Consumo de energia em modo espera: 0,02 W
                            Temporização regulável de 30 segundos
                            a 12 min.
                            O atraso de tempo deve ser o mesmo para
                            os detetores e automático de escada
               Emb. de      Detetor de movimento IV IP 41 360°
                cartão  Blister  instalação no teto encastrado
          1    0 489 41 0 489 44 Alcance Ø 8 m
                            Altura recomendada: 2,5 m
                            3 condutores com neutro
                            Nível de luminosidade: 5 a 1 275 lux
                            Temporização regulável de 10 s a 10 min.
                            Consumo 0,75 W em modo de espera      Sistema Mosaic
                            Distância ideal entre dois detetores: 6 m
                            Instalação direta no teto falso através das   p. 560
                            molas já montadas
                                                                                                               723
   720   721   722   723   724   725   726   727   728   729   730