Page 726 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 726

Detetores de presença

       ECO 2 para espaços de trabalho com luz natural












         0 489 53                              0 489 64            0 489 68

       Ligar / desligar (ON/OFF) automático (configuração de fábrica). Possibilidade de associação com botão de pressão ref. 0 770 40L (p. 560)
       para iluminação manual e desligar automático ou manual.
       Detetores de presença infravermelhos para locais de trabalho
       Ajuste preciso no local com o configurador IV ref. 0 882 40 (página 693)
         Emb.   Ref.  Detetores de presença ON/OFF             Emb.    Ref.  Detetores de presença com variação
          1    0 489 54 Montagem no teto - embutida ou à superfície         Para escritório ou espaços de trabalho com
                     Deteção infravermelhos de 360° com sensor              menos de 15 m 2
                     miniatura: alcance Ø7 m                    1    0 489 53 Montagem em teto - embutida ou saliente
                     Altura de fixação recomendada: 2,8 m                   Deteção infravermelhos de 360° com sensor
                     IP40                                                   miniatura: alcance Ø7 m
                     Fixa-se directamente num tecto falso, saliente ou      Altura de fixação recomendada: 2,8 m
                     lateralmente de uma                                    IP40
                     luminária com acessório (fornecidos)                   Fixa-se directamente num tecto falso, saliente
                     Não é compatível com ferramentas de configuração       ou lateralmente de uma luminária com acessório
                     ref. 0 882 30                                          (fornecido)
                     e 0 882 35                                             Não compatível com ferramentas de configuração
                     3 fios com neutro. Consumo 0,8 W                       ref. 0 882 30 e 0 882 35
          1    0 784 52 Fixação na parede - encastrado ou saliente - 180º   Controle direto da variação DALI (máximo de 10
                     Detetor infravermelhos e ultrassónico 180°, alcance    balastos DALI) com relé para comutação de uma
                     máximo 8 m                                             carga adicional (3 fios com neutro)
                     Altura de fixação recomendada: 1,2 m                   Consumo 0,3 W
                     Consumo 0,2 W em modo de espera            1    0 489 64 Deteção por infravermelhos 360°, alcance
                     Distância ideal entre 2 detetores: 6 m                 transversal Ø7 m, IP 40
                     Cablagem 3 condutores (com neutro)                     3 fios com neutro
                     IP 41                                                  Controle variação DALI (máximo de 20 balastos)
                     Instalação em caixa prof. 40 mm mínimo ou caixa        1 saída ON/OFF 10A
                     saliente ref. 0 802 81                                 Fixa-se diretamente ao teto falso com garras
                     2 módulos                                              (fornecidas)
                                                                            Ligação por terminais a parafuso removíveis
                     Fixação no teto - encastrado - 360º
          1    0 488 06 Detetor infravermelhos e ultrassónico 360°, Ø 8 m   Para escritório ou espaço de trabalho com mais
                     IP 20                                                  de 15 m 2
                     3 condutores com neutro                                Deteção por infravermelhos de 360°, alcance Ø15
                     Distância ideal entre 2 detetores: 6 m                 m, IP 40
                     Consumo 0,8 W em modo de espera                        3 fios com neutro
                     Fixação direta no teto falso com garras de             Fixa-se diretamente no teto falso com garras
                     encastramento (fornecidas) ou instalação em caixa      (fornecidas)
                     Batibox prof. 50 mm                                    Ligação por terminais a parafuso removíveis
                     Ligação por bornes automáticos             1    0 489 68 Detetor infravermelhos DALI
                     Instalação saliente com acessório ref. 0 488 75        Controle variação DALI (máximo de 20 balastos)
          1    0 489 70 Deteção infravermelhos de 360°, alcance transversal   + 1 saída ON/OFF 10 A
                     Ø15 m, IP 40                               1    0 489 69 Detetor infravermelhos 1-10 V
                     3 fios com neutro                                      Controle variação 1-10 V (máximo de 10 balastos)
                     Fixa-se diretamente ao teto falso com garras           + 1 saída ON/OFF 10 A
                     (fornecidas)
                     Ligação por terminais a parafuso removíveis
                     Controle ON/OFF do detetor infravermelho 2 saídas
                     6 A



















                                                                  Configurador
                                                                  p. 693




       724
   721   722   723   724   725   726   727   728   729   730   731