Page 708 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 708

Incara  Link'On                                       Incara  Link'On
                                                                     TM
               TM
       para salas de reunião                                 características técnicas



                                                              ■ Combinação de 2 Incara™ Link'On extensíveis
                                                              Refs. 6 548 87/88/89
                                                              1






                     6 548 88
       Blocos móveis (portáteis), equipados com múltiplas tomadas prontas
       a usar para salas de reunião
       Permitem a ligação de dispositivos multimédia o mais próximo possível
       do utilizador, sem ter de perfurar o mobiliário
       Potência máxima: 3680 W em 230 VA por circuito         2
       Tomadas 2P+T: tipo Schuko, 16 A - 250 VA - 50/60 Hz - equipadas com
       obturadores de proteção
       Carregadores USB: alimentação 110-240 VA - 50/60 Hz
         Emb.   Ref.  Incara™ Link’On unidade autónoma
                     Com cabo de 2,5 m de comprimento (revestido
                     por tecido) e ficha 2P+T
                     Composição:
                     - 6 x tomadas 2P+T à face
          1   6 548 86   Preto
                     Incara™ Link’On unidades extensíveis
                     Com cabo de 2,5 m de comprimento (revestido
                     por tecido) e ficha 2P+T                 ■ Incara™ Link'On 6 tomadas numa sala de reuniões
                     Podem ser associadas com a unidade de extensão
                     ref. 6 548 89 para permitir ter um maior número
                     de utilizadores
          1   6 548 87   Preto
                     Composição:
                     - 4 x tomadas 2P+T Schuko
                     - 2 x carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W
                     - 1 x cabo HDMI (2 metros)
                     - Conector Wieland GST18i3 integrado para ligação
                     com a unidade de extensão ref. 6 548 89
          1   6 548 88   Preto
                     Composição:
                     - 4 x tomadas 2P+T Schuko
                     - 2 x carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W
                     - Conector Wieland GST18i3 integrado para ligação
                     com a unidade de extensão ref. 6 548 89
                     Extensão para Incara™ Link’On
                     Com cabo de alimentação (comprimento 1,5 m)
                     e equipado com conector Wieland GST18i3
          1   6 548 89   Preto
                     Unidade de extensão para Link’On ref. 6 548 87/88
                     Composição:
                     - 4 x tomadas 2P+T Schuko
                     - 2 x carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W  ■ Utilização de 2 unidades Incara™ Link’On 4 tomadas
                                                              juntas numa sala de reuniões




























       706
   703   704   705   706   707   708   709   710   711   712   713