Page 710 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 710

Blocos multitomadas                                   Blocos multitomadas

       com estação de carregamento                           multifunções








                                                               6 948 10                   6 948 11


               6 945 00            6 945 06

           Características técnicas, p. 541-542

       Apenas para utilização em interiores
                                                               6 948 12
         Emb.   Ref.  Bloco multitomadas com carregador
                     sem fios (indução) e portas USB - ideal para
                     mesas de cabeceira e postos de trabalho      Características técnicas, p. 543
                     10 A - 230 V - 2.300 W máx.
                     Estações de carregamento compactas, com    Apenas para utilização em interiores
                     5 pontos de ligação. Compostas por:
                     - 2 x tomadas 2P+T Schuko à face          Emb.    Ref.  Blocos multitomadas com suporte para
                     - 1 x carregador sem fios para Smartphones com         um tablet
                     certificação QI, 10 W, com superfície anti deslizante  16 A - 230 V - 3680 W máx.
                     e indicador de carregamento                            Equipados com:
                     - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 3 A / 15 W        - 3 x tomadas 2P+T Schuko
                     - cabo de alimentação (2 m), preto, 3 x 1,5 mm  2
          3   6 945 00   Creme/Cinzento-escuro                              - 2 x portas USB Tipo-A (3,9 A no total)
                                                                            - 1 suporte anti deslizante para tablet
          3   6 945 06   Branco/Cinzento-escuro                             - 1 interruptor luminoso para Ligar/Desligar, com
                                                                            disjuntor que permite o rearme manual (16 A)
                                                                            - cabo de alimentação (1,5 m), 3 x 1,5 mm  2
                                                                1    6 948 10   Branco
                                                                1    6 948 11   Preto
                                                                            Bloco multitomadas de encaixe
                                                                            (formato “U”)
                                                                            16 A - 230 V - 3680 W máx.
                                                                            Equipado com:
                                                                            - 4 x tomadas 2P+T Schuko
                                                                            - 2 x portas USB Tipo-A (3,4 A no total)
                                                                            - 1 interruptor luminoso para Ligar/Desligar
                                                                            - cabo de alimentação (1,5 m), 3 x 1,5 mm  - rotativo,
                                                                                                          2
                                                                            pode ser rodado a 90º
                                                                            Encaixa-se facilmente numa mesa ou numa
                                                                            secretária (espessura máxima: 63 mm)
                                                                            Permite ocultar todas as suas tomadas debaixo
                                                                            de uma secretária, deixando, ao mesmo tempo,
                                                                            os seus módulos de carregamento por USB
                                                                            facilmente acessíveis
                                                                10   6 948 12   Preto


































       708
   705   706   707   708   709   710   711   712   713   714   715