Page 703 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 703

Incara  Top Access                                    Incara  Torre 60 e 120
               TM
                                                                     TM
       para escritórios e salas de reunião                   para salas de reunião e áreas de cozinha


















                                     6 548 70 exemplo com tampa   6 549 74      6 549 82         6 549 83
                                     fechada e aberta

           Características técnicas, p. 702                       Características técnicas, p. 702
       Para instalação em mobiliário, espessura da mesa compatível: 10-40 mm Para instalação em mobiliário, espessura de mesa compatível: 15-40 mm
       Material: Metal                                       Produtos prontos a usar
       Permitem, por exemplo, “guardar” e organizar um bloco de escritório,   Potência máxima: 3680 W em 230 VA
       um bloco multitomadas ou cabos em excesso de uma forma simples    Tomadas 2P+T: do tipo “Schuko - 16 A - 250 VA - 50/60 Hz, equipadas
       no espaço de trabalho                                 com obturadores de proteção
       Equipados com um sistema de fixação especial dedicado para    Carregadores USB: Alimentação 110-240 VA - 50/60 Hz, conformes
       os blocos de escritório e blocos multitomadas da Legrand  com a norma IEC 62368-1
                                                             Tomadas RJ45 e HDMI: alimentação através de tomadas
                           TM
         Emb.   Ref.  Incara  Top Access                     Fixação rápida com garras retrácteis
                     Com dimensão = 295 mm                     Emb.    Ref.  Incara  Torre 60
                                                                                 TM
          1   6 548 70   Metal
          1    6 548 71   Branco                                            Perfuração Ø 60 mm
          1   6 548 72   Preto                                              Acabamento metálico
                     Com dimensão = 385 mm                                  Abertura manual
                                                                            Com cabo de 2 metros e ficha 2P+T
          1   6 548 73   Metal                                              Espessura da mesa compatível: 6-50 mm
          1    6 548 74   Branco
                                                                            Correntes fortes
          1   6 548 75   Preto                                  1    6 549 76 Composição:
                                                                            - 4 x tomadas 2P+T Schuko
                                                                1    6 549 74 Composição:
                                                                            - 3 x tomadas 2P+T Schuko
                                                                            - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W
                                                                            Correntes fortes e correntes fracas
                                                                1    6 549 75 Composição:
                                                                            - 3 x tomadas 2P+T Schuko
                                                                            - 2 x tomadas RJ 45 cat. 6 UTP
                                                                            - 1 x carregador USB Tipo-A + Tipo-C 15 W
                                                                1    6 549 77 Composição:
                                                                            - 4 x tomadas 2P+T Schuko
                                                                            - 2 x tomadas RJ 45 cat. 6 UTP
                                                                            Incara  Torre 120
                                                                                 TM
                                                                            Perfuração Ø 121 mm
                                                                            Acabamento metálico preto
                                                                            Abertura automática
                                                                            Funções ficam acessíveis nos 4 lados
                                                                            Ideal para mesas redondas
                                                                            Com cabo de 2 metros e ficha 2P+T
                                                                            Espessura da mesa compatível: 6-80 mm
                                                                            Correntes fortes
                                                                1    6 549 82 Composição:
                                                                            - 4 x tomadas 2P+T Schuko
                                                                            - 2 x carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W
                                                                            Correntes fortes e correntes fracas
                                                                1    6 549 83 Composição:
                                                                            - 4 x tomadas 2P+T Schuko
                                                                            - 2 x carregadores USB Tipo-A + Tipo-C 15 W
                                                                            - 1 x carregador por indução QI, sem fios (material
                                                                            em vidro, com luz indicadora para visualizar
                                                                            o estado do carregador)









           Blocos de escritório, ver p. 711



                                                                                                               701
   698   699   700   701   702   703   704   705   706   707   708