Page 711 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 711

Módulos de encastrar para escritórios                 Caixas Pop-up para mobiliário

       para postos de trabalho e salas de reunião            para distribuição de energia e dados em postos de trabalho e salas de reunião







                                                                            Novo botão:
                                                                            abertura fácil
                                                                 6 540 04                     6 540 03






                                                                                    0 540 36 com pop-up
       0 540 80                   0 540 86                      6 540 08            a equipar 6 540 00
       De acordo com a norma EN 61314 e IEC 60884-1          De acordo com as Normas EN 60670-23, EN61314 e IEC 60884-1
       Instalação encastrada rápida na passagem de cabos circular   Permitem instalação encastrada em mobiliário (por ex.: secretárias,
       (de Ø 60  a  Ø 80 mm) existente no mobiliário de escritório  mesas de reunião, …)
         Emb.   Ref.  Módulos de escritório cablados e equipados   Emb.  Ref.  Pop-up vazias para mobiliário
                     Instalação no mobiliário com 10 a 40 mm de             (para equipar)
                     espessura                                              Para ser instalado em mobiliário com 15 a 40 mm
                     Com tampa de proteção de poeiras, abertura             de espessura
                     até 180º evitando quebra e fecho automático            Fornecido com kit de instalação em mobiliário
                     Potência máxima: 3 680 W em 230 V±                     Fornecido com película de proteção na tampa
                     Cablados e equipados com tomada 2P+T tipo              A equipar com mecanismos Mosaic™
                     “Schuko” com obturadores de proteção, tomada           4 módulos
                     USB para carregar telemóvel (saída 5 V= 750 mA),   1  6 540 00   Inox mate
                     cabo H 05 VVF 3G 1,5 mm  de 2m com ficha 2P+T  1  6 540 01
                                         2
                     e enrolador recolhível RJ 45 Cat. 6 UTP (até 1,35 m)     Branco brilhante
                     do lado do utilizador + cabo RJ 45 Cat. 6 UTP de 2 m   1  6 540 02   Preto mate
                     com ficha USB do lado da infra-estrutura   1    6 540 14   Alumínio mate
                     Material ABS, livre de halogéneos e não propagador     2 x 4 módulos
                     de chama                                   1    6 540 03   Inox mate
                                                                1    6 540 04   Branco brilhante
                     Com 1 tomada 2P+T tipo “Schuko”
          1   0 540 80   Branco RAL 9003 (placa e mecanismo)    1 1  6 540 05   Preto mate
                                                                     6 540 15
          1   0 540 81   Preto RAL 9017 (placa e mecanismo)                   Alumínio mate
          1   0 540 82   Metalizada (placa) e preto RAL 9017 (mecanismo)    Pop-up equipadas para mobiliário
                     Com 1 tomada 2P+T tipo “Schuko” e 1 tomada USB         Equipadas com tomadas de correntes fortes
          1   0 540 85   Branco RAL 9003 (placa e mecanismo)                e fracas
          1   0 540 86   Preto RAL 9017 (placa e mecanismo)                 4 módulos:
                                                                            - 1 tomada 2P+T 16 A 250 VA pré-cablada com
          1   0 540 87   Metalizada (placa) e preto RAL 9017 (mecanismo)    cordão de 2 metros (H 05 VVF 3G 1,5 mm )
                                                                                                          2
                     Com 1 tomada 2P+T tipo “Schuko”, 1 tomada USB          Potência máx. 3680 W em 230 VA
                     e enrolador recolhível RJ 45 + cabo RJ 45              - 1 carregador duplo USB de 2400 mA
          1   0 540 88   Branco RAL 9003 (placa e mecanismo)    1    6 540 08   Branco brilhante
                                                                1    6 540 09   Inox mate
                     Acessórios                                             Equipadas com correntes fortes, fracas e áudio/
                     Para associar aos módulos de escritório                vídeo
                                                                            2 x 4 módulos:
                     outras funcionalidades                                 - 1 tomada 2P+T 16 A 250 VA pré-cabladas com
                                                                                                          2
                     Módulo recolhível RJ 45 Cat. 6 UTP                     cordão de 2 metros (H 05 VVF 3G 1,5 mm )
          1   0 540 66 Enrolador  RJ 45 Cat. 6 UTP (até 1,35 m)             Potência máx. 3680 W em 230 VA
                                                                            - 2 tomadas RJ 45 cat. 6 FTP pré-cabladas com
                     do lado do utilizador  + 1 tomada RJ 45                cordão de 3 metros
                     do lado da infraestrutura                              - 1 tomada HD 15 pré-cabladas com cordão VGA
                     Pode ser associado aos módulos                         fêmea de 0,16 metros completar com prolongador
                     0 540 80/81/82/85/86/87                                VGA
                     Módulo recolhível USB / micro-USB                      - 1 tomada Jack 3,5 mm pré-cabladas com cordão
                                                                            3,5 mm fêmea com 0,10 metros completar com
          1   0 540 67 Enrolador com ficha micro USB                        prolongador Jack
                     (até 1,35 m) do lado do utilizador + cabo    1  6 540 12   Branco brilhante
                     de 0,5 m com ficha USB do lado da          1    6 540 13   Inox mate
                     infra-estrutura. Pode ser associado
                     aos módulos 0 540 85/86/87/88                          Kits com módulo recolhível*
                                                                            Composição:
                                                                            - módulo com sistema de recolha automática
                                                                            do cabo
                                                                            - espelho frontal Mosaic™ branco
                                                                            - acessórios de fixação
                                                                1     0 540 34 Kit recolhível - RJ 45 - Cat. 6 - UTP - 1 módulo
                                                                1    0 540 35 Kit recolhivel - RJ 45 cat. 6 - FTP - 1 módulo
                                                                1    0 540 36 Kit recolhivel - USB / micro USB - 1 módulo
                                                                            * Compatível com todos as pop-ups





                                                                                                               709
   706   707   708   709   710   711   712   713   714   715   716