Page 670 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 670

Colunas encaixe direto





























      6 530 11  6 530 31  6 530 51  6 530 27                    6 530 26      6 530 28      6 530 76

           Características técnicas em www.legrand.pt
       Para distribuição vertical dos cabos de energia e dados  Esta oferta existe disponível em três acabamentos:
       Possibilidade de alimentação pelo chão ou pelo teto   Branco = RAL 9003
       Fornecidas com kit de ligação à terra                 Alumínio = anodizado (sem RAL específico)
       Encaixe direto de mecanismos Mosaic TM                Preto = RAL 9017
       De acordo com as normas EN 50085 2 4 e IEC 61084 2 1
       Tampas com largura de 45 mm

         Emb.   Ref.  Colunas 1 compartimento - 2 laterais     Emb.    Ref.  Colunas 4 compartimentos
                     Acabamento branco                                      Acabamento branco
                     Corpo em alumínio e tampas em PVC          1    6 530 50      Altura 3,35 m
          1    6 530 10   Altura 2,67 m                                            Corpo em alumínio e tampas em PVC
                          Adaptável a tetos até 3,9 m de altura
          1    6 530 13   Altura 3,92 m                                     Acabamento alumínio
                          Adaptável a tetos até 5,1 m de altura  1   6 530 51      Altura 3,35 m
                     Acabamento alumínio                                           Corpo e tampas em alumínio
                     Corpo e tampas em alumínio
          1    6 530 11   Altura 2,67 m
                          Adaptável a tetos até 3,9 m de altura             Acabamento preto
          1    6 530 14   Altura 3,92 m                         1    6 530 52      Altura 3,35 m
                          Adaptável a tetos até 5,1 m de altura                    Corpo alum´nio e tampas em PVC
                     Acabamento preto
                     Corpo em alumínio e tampas em PVC                      Colunas móvel 1 compartimento 2 laterais
          1    6 530 12   Altura 2,67 m
                          Adaptável a tetos até 3,9 m de altura             Altura 2 m
          1    6 530 15   Altura 3,92 m                                     Pode ser equipado com junção para falso teto
                          Adaptável a tetos até 5,1 m de altura             ref. 6 530 76
                     Colunas 2 compartimentos                               Acabamento branco
                                                                1    6 530 06 Corpo em alumínio e tampas em PVC
                     Acabamento branco
                     Corpo e tampas em PVC                                  Acabamento alumínio
          1   6 530 30    Altura 2,67 m                         1    6 530 07 Corpo e tampas em alumínio
                          Adaptável a tetos até 3,9 m de altura
          1   6 530 33    Altura 3,92 m                                     Acabamento preto
                          Adaptável a tetos até 5,1 m de altura  1   6 530 08 Corpo em alumínio e tampas em PVC
                     Acabamento alumínio
                     Corpo e tampas em alumínio                             Coluna móvel 2 compartimentos
          1    6 530 31   Altura 2,67 m                                     Altura 2 m
                          Adaptável a tetos até 3,9 m de altura             Pode ser equipado com junção para falso teto
          1   6 530 34    Altura 3,92 m                                     ref. 6 530 76 (abaixo)
                          Adaptável a tetos até 5,1 m de altura             Acabamento branco
                     Acabamento preto                           1    6 530 26 Corpo e tampas em PVC
                     Corpo em alumínio e tampas em PVC
          1   6 530 32    Altura 2,67 m                                     Acabamento alumínio
                          Adaptável a tetos até 3,9 m de altura  1   6 530 27 Corpo e tampas em alumínio
          1   6 530 35    Altura 3,92 m
                          Adaptável a tetos até 5,1 m de altura             Acabamento preto
                                                                1    6 530 28 Corpo em alumínio e tampas em PVC
                                                                            Junção para teto falso
                                                                1    6 530 76 Para utilização com as colunas móveis
                                                                            ref. 6 530 06/07/08/26/27/28


       668
   665   666   667   668   669   670   671   672   673   674   675