Page 563 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 563

Mosaic   TM

       tabela de escolha rápida para os “produtos chave” (cont.)


        PRINCÍPIO DE MONTAGEM DE ENCASTRAR






                                Caixa de encastrar   Suporte universal     Mecanismo            Quadros
                                  (ver p. 605)        (ver p. 600)                            (ver p. 598-599)
                    MECANISMOS                                     ACABAMENTOS




                                                        Branco    Preto mate  Alumínio  Antimicrobial (1)
        DETETORES DE MOVIMENTO (P. 577)


                                      Sem derrogação   0 784 58   0 791 58L  0 792 47      -
        Detetor de movimentos, 2 fios,
        sem neutro
        - 2 módulos
                                      Com derrogação   0 784 59      -          -          -


        Detetor de movimentos, 3 fios,
        com neutro, potência 2.000 W        -          0 784 54   0 791 54L  0 792 58      -
        - 2 módulos
        Detetor de movimentos para
        automático de escada, 2 fios,       -          0 784 57      -          -          -
        sem neutro
        - 2 módulos

        Detetor de presença, 3 fios,
        com neutro                          -          0 784 52      -          -          -
        - 2 módulos
        Detetor de movimentos, 3 fios, com
        neutro, potência 400 W              -          0 784 50      -          -          -
        - 2 módulos
        COMANDO DE ESTORES / TOLDOS (P. 582)

        Botão para comando direto
        de 1 ou vários motores elétricos    -          0 770 28   0 791 28L  0 792 28      -
        - 2 módulos
        Botão para comando direto de motor
        elétrico com abertura e fecho por   -          0 770 25      -       0 792 25      -
        caixa de automatismos
        - 2 módulos

        Interruptor para comando direto de
        motor elétrico                      -          0 770 26   0 791 26L  0 792 26    0 787 05
        - 2 módulos
        COMANDO DE VENTILAÇÃO (P. 582)

        Comando de VMC                      -             -       0 791 27L     -       0 770 27L
        - 2 módulos

        INTERRUPTORES DE CARTÃO (P. 583)
        Interruptor eletrónico para cartões
        sem contacto                        -          0 767 28      -          -          -
        (formato ISO Mifare 13,56 MHz)
        - 2 módulos

        Interruptor mecânico para cartões
        tradicionais, largura máx. 54 mm    -          0 784 45   0 791 35L     -          -
        - 2 módulos
       (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na sua superfície.

                                                                                                               561
   558   559   560   561   562   563   564   565   566   567   568