Page 560 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 560

Mosaic   TM

       tabela de escolha rápida para os “produtos chave”


        PRINCÍPIO DE MONTAGEM DE ENCASTRAR






                                Caixa de encastrar   Suporte universal     Mecanismo            Quadros
                                  (ver p. 605)        (ver p. 600)                            (ver p. 598-599)
                    MECANISMOS                                     ACABAMENTOS




                                                        Branco    Preto mate  Alumínio  Antimicrobial (1)
        MECANISMOS DE COMANDO (P. 574)

                                         Standard      2 780 01L  0 791 01L  0 792 01L  0 787 10L

                                         Standard      2 780 01L  0 791 01L    0 792 01L    0 787 10L
                                    + LED luminoso 230 V  + 0 676 86L  + 0 676 86L  + 0 676 86L  + 0 676 86L
        Comutador de escada Easy-Led  Standard + LED   2 780 01L  0 791 01L    0 792 01L   0 787 10L
        10 AX - 250 V±              luminoso 12, 24 e 48 V  + 0 676 87L  + 0 676 86L  + 0 676 87L  + 0 676 87L
        - 1 módulo
                                         Standard      2 780 01L  0 791 01L    0 787 10L  0 787 10L
                                    + LED sinalização 230 V  + 0 676 85L  + 0 676 86L  + 0 676 86L  + 0 676 85L
                                      Standard + LED   2 780 01L  0 791 01L    0 792 01L    0 787 10L
                                   sinalização 12, 24 e 48 V  + 0 676 89L  + 0 676 89L  + 0 676 89L  +  0 676 89L
                                         Standard      2 780 11L  0 791 11L  0 792 11L  0 787 11L

                                         Standard      2 780 11L  0 791 11L  0 792 11L  0 787 11L
                                    + LED luminoso 230 V  + 0 676 86L  + 0 676 86L  + 0 676 86L  + 0 676 86L
        Comutador de escada Easy-Led
        10 AX - 250 V±                Standard + LED   2 780 11L  0 791 11L  0 792 11L  0 787 11L
        - 2 módulos                 luminoso 12, 24 e 48 V  + 0 676 87L  + 0 676 87L  + 0 676 87L  + 0 676 87L
                                         Standard      2 780 11L  0 791 11L  0 792 11L  0 787 11L
                                    + LED sinalização 230 V  + 0 676 85L  + 0 676 85L  + 0 676 85L  + 0 676 85L
                                      Standard + LED   2 780 11L  0 791 11L  0 792 11L  0 787 11L
                                   sinalização 12, 24 e 48 V  + 0 676 89L  + 0 676 89L  + 0 676 89L  + 0 676 89L

                                         Standard      0 770 60L     -          -          -
        Interruptor 20 AX - 250 V±
        - 1 módulo
                                         Standard      0 770 60L
                                    + LED luminoso 230 V  + 0 676 64  -         -          -
                                         Standard      0 770 50L     -          -          -

        Interruptor bipolar
        10 AX - 250 V±                   Standard      0 770 50L     -          -          -
        - 2 módulos                    + LED luminoso  + 6 650 90
                                         Standard      0 770 50L
                                      + LED sinalização  + 6 650 90  -          -          -
                                         Standard      0 770 21L  0 793 21L  0 792 21L     -

        Inversor de grupo
        10 AX - 250 V±                   Standard      0 770 21L  0 793 21L  0 792 21L     -
        - 2 módulos                    + LED luminoso  + 6 650 90  + 6 650 90  + 6 650 90
                                         Standard      0 770 21L  0 793 21L  0 792 21L
                                      + LED sinalização  + 6 650 90  + 6 650 90  + 6 650 90  -

        Comutador de escada
        com comando por cordão
        10 AX -250 V±                    Standard      0 770 14      -          -          -
        - 2 módulos

       (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na sua superfície.

       558
   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565