Page 561 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 561

Mosaic   TM

       tabela de escolha rápida para os “produtos chave” (cont.)


        PRINCÍPIO DE MONTAGEM DE ENCASTRAR






                                Caixa de encastrar   Suporte universal     Mecanismo            Quadros
                                  (ver p. 605)        (ver p. 600)                            (ver p. 598-599)
 MECANISMOS  ACABAMENTOS  MECANISMOS                               ACABAMENTOS




 Branco  Preto mate  Alumínio  Antimicrobial (1)        Branco    Preto mate  Alumínio  Antimicrobial (1)
 MECANISMOS DE COMANDO (P. 574)  BOTÕES (P. 575)

 Standard  2 780 01L  0 791 01L  0 792 01L  0 787 10L
                                         Standard      2 780 30L  0 791 30L  0 792 30L  0 787 14L
 Standard  2 780 01L  0 791 01L    0 792 01L    0 787 10L
 + LED luminoso 230 V  + 0 676 86L  + 0 676 86L  + 0 676 86L  + 0 676 86L  Botão Easy-Led (NA+NF)  Standard  2 780 30L  0 791 30L  0 792 30L  0 787 14L
        6 A -250 V±
 Comutador de escada Easy-Led  Standard + LED  2 780 01L  0 791 01L    0 792 01L   0 787 10L    - 1 módulo  + LED luminoso 230 V  + 0 676 86L  + 0 676 86L  + 0 676 86L  + 0 676 86L
 10 AX - 250 V±  luminoso 12, 24 e 48 V  + 0 676 87L  + 0 676 86L  + 0 676 87L  + 0 676 87L
 - 1 módulo
                                      Standard + LED   2 780 30L  0 791 30L  0 792 30L  0 787 14L
 Standard  2 780 01L  0 791 01L    0 787 10L  0 787 10L    luminoso 12, 24 e 48 V  + 0 676 87L  + 0 676 87L  + 0 676 87L  + 0 676 87L
 + LED sinalização 230 V  + 0 676 85L  + 0 676 86L  + 0 676 86L  + 0 676 85L
 Standard + LED  2 780 01L  0 791 01L    0 792 01L    0 787 10L
 sinalização 12, 24 e 48 V  + 0 676 89L  + 0 676 89L  + 0 676 89L  +  0 676 89L  Standard  2 780 40L  0 791 40L  0 792 40L  0 787 15L
 Standard  2 780 11L  0 791 11L  0 792 11L  0 787 11L  Botão Easy-Led (NA+NF)
        6 A -250 V±                      Standard      2 780 40L  0 791 40L  0 792 40L  0 787 15L
        - 2 módulos                 + LED luminoso 230 V  + 0 676 86L  + 0 676 86L  + 0 676 86L  + 0 676 86L
 Standard  2 780 11L  0 791 11L  0 792 11L  0 787 11L
 + LED luminoso 230 V  + 0 676 86L  + 0 676 86L  + 0 676 86L  + 0 676 86L
                                      Standard + LED   2 780 40L  0 791 40L  0 792 40L  0 787 15L
 Comutador de escada Easy-Led       luminoso 12, 24 e 48 V  + 0 676 87L  + 0 676 87L  + 0 676 87L  + 0 676 87L
 10 AX - 250 V±  Standard + LED  2 780 11L  0 791 11L  0 792 11L  0 787 11L
 - 2 módulos  luminoso 12, 24 e 48 V  + 0 676 87L  + 0 676 87L  + 0 676 87L  + 0 676 87L
        Botão Easy-Led (NA+NF)
 Standard  2 780 11L  0 791 11L  0 792 11L  0 787 11L  Com porta-etiqueta - 6 A -250 V±  Standard   -  -  -  0 770 43L
 + LED sinalização 230 V  + 0 676 85L  + 0 676 85L  + 0 676 85L  + 0 676 85L  - 2 módulos
 Standard + LED  2 780 11L  0 791 11L  0 792 11L  0 787 11L
 sinalização 12, 24 e 48 V  + 0 676 89L  + 0 676 89L  + 0 676 89L  + 0 676 89L  Standard  0 770 33L  -  -  -
        Botão simples (NA)
        com ligadores livres de potencial
 Standard  0 770 60L  -  -  -  6 A -250 V±
 Interruptor 20 AX - 250 V±  - 1 módulo  Standard      0 770 33L     -          -          -
 - 1 módulo                           + LED sinalização  + 0 676 88L
 Standard  0 770 60L
 + LED luminoso 230 V  + 0 676 64  -  -  -
                                         Standard      0 770 34L     -          -          -
 Standard  0 770 50L  -  -  -  Botão simples (NA+NF)
        com ligadores livres de potencial
        6 A -250 V±
 Interruptor bipolar  - 1 módulo
 10 AX - 250 V±  Standard  0 770 50L  -  -  -  Standard  0 770 34L   -          -          -
 - 2 módulos  + LED luminoso  + 6 650 90  + LED luminoso  + 0 676 87L
 Standard   0 770 50L
 + LED sinalização  + 6 650 90  -  -  -  Botão de comando por cordão
        6 A -250 V±                      Standard      0 770 44      -          -          -
 Standard  0 770 21L  0 793 21L  0 792 21L  -  - 2 módulos

 Inversor de grupo
 10 AX - 250 V±  Standard  0 770 21L  0 793 21L  0 792 21L  -
 - 2 módulos  + LED luminoso  + 6 650 90  + 6 650 90  + 6 650 90  Botoneira para paragem de
        emergência - Com chave              -                            0 766 01
 Standard   0 770 21L  0 793 21L  0 792 21L  - 2 módulos
 + LED sinalização  + 6 650 90  + 6 650 90  + 6 650 90  -
 Comutador de escada  Botoneira para paragem de
 com comando por cordão  emergência – Com ¼ de volta  -                  0 766 02
 10 AX -250 V±  Standard  0 770 14  -  -  -  - 2 módulos
 - 2 módulos

 (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na sua superfície.  (1) Matéria-prima com tratamento à base de um composto de iões de prata que impede o crescimento e a proliferação de bactérias na sua superfície.

                                                                                                               559
   556   557   558   559   560   561   562   563   564   565   566