Page 340 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 340

Livinglight

       instalação dos quadros forma quadrada em caixas modulares BTicino (cont.)


        Caixas                    Suportes                   N.º de módulos               Quadros








          506L
          (183,5 3 90 3 53,5 mm)
          Alvenaria
                                                             7 módulos
                                   LN4707                                                 LNA4807...
                                   (parafusos)


          PB506N
          (182 3 68 3 51 mm)
          Para paredes ocas













          506E
          (106 3 117 3 52 mm)
          Alvenaria



                                                              3 + 3 módulos               LNA4826...
                                   LN4726
                                   (parafusos)



                                    Acessório
                                    fornecidos
          PB526N                    na cor dos mecanismos
          (109 3 114 3 51 mm)
          Para paredes ocas

























             Completar a referência dos quadros
             acrescentando no final o código da cor
             do acabamento ver págs. 339-342


       338
   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345