Page 339 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 339

Livinglight

       instalação dos quadros forma quadrada em caixas modulares BTicino


        Caixas                                Suportes           N.º de módulos            Quadros






         0 801 41 (40 mm)
         0 801 51 (50 mm)
         Alvenaria

                                                                 2 módulos
                                             LN4719                                         LNA4819...
                                             (parafusos)
         PB502N
         Para paredes ocas











         503E           503BI
         (106 3 71 3 52 mm)Caixa
         Alvenaria      saliente

                                                                 3 módulos
                                             LN4703                                         LNA4803...
                                             (parafusos)



          PB503N
          (109 3 68 3 51 mm)
          Para paredes ocas

                                                                2 módulos
                                                                                            LNA4819...
                                             LN4719
                                             (parafusos)








          504E             504BI
          (133 3 74 3 53,5 mm) Caixa
          Alvenaria        saliente

                                                                 4 módulos
                                            LN4704                                          LNA4804...
                                            (parafusos)


          PB504N
          (131,5 3 68 3 51 mm)
          Para paredes ocas









             Completar a referência dos quadros
             acrescentando no final o código da cor
             do acabamento ver págs. 339-342


                                                                                                               337
   334   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344