Page 20 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 20

Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.   Pág.    Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.
          KM02    302    KW01MH2A  447  KW8104P1  437   L4305/16  327   L4916M2T  318  LNA4802M3KA  341  LNA4804SQ  342
          KM03    304   KW01MH2AG  447                   L4321   327    L4916T  318   LNA4802M3KF  341  LNA4804TE  342
          KM04    302    KW01MH2X  447      L           L4330/230  325   L4950  318   LNA4802M3KG  341  LNA4804VD  342
          KM04P   305   KW01MHAG  447    L4001A  437    L4351/230  319   L4951  325   LNA4802M3LBA  341  LNA4807ACS  342
          KM05    305     KW01X  447    L4001M2A  316   L4355/12  319    L4953  325   LNA4802M3LCA  341  LNA4807AD  342
          KM05L   447     KW02   304     L4002N  316    L4356/230  325   L4954  325   LNA4802M3LNC  341  LNA4807AE  342
          KM05M2  298     KW03   308     L4003A  319     L4362   325   LN4003CWI  325  LNA4802M3NA  341  LNA4807AG  342
         KM05MH2  304     KW04   305     L4003C  316     L4371R  326   LN4027CWI  414  LNA4802M3OA  341  LNA4807AR  342
          KM06    447     KW04P  308     L4003CW  413    L4371T  325    LN4040  416   LNA4802M3OD  341  LNA4807BI  342
          KM06H   304     KW05   304    L4003DCW  414    L4371V  325   LN4285CW2  319  LNA4802M3PK  341  LNA4807BZ  342
          KM06M2  309     KW05L  447     L4003ES  414   L4372AV  325    LN4360  322   LNA4802M3RK  341  LNA4807CB  342
          KM06MH  304    KW05M2  298    L4003M2A  318    L4373H  325    LN4361  326   LNA4802M3SQ  341  LNA4807KA  342
          KM07    447    KW05MH2  304   L4004M2N  316   L4374/230  325  LN4380N  326  LNA4802M3TE  341  LNA4807KF  342
                                                                                      LNA4802M3VD
                                                                                                       LNA4807KG
          KM07K   307     KW06   447     L4004N  316    L4382/230  326  LN4548  326   LNA4802M4ACS  341  LNA4807LBA  342
                                                                                                               342
                                                         L4384/1
                                                                 326
                                                                                320
                                                                        LN4549
                                                                                                341
          KM08    306     KW06H  304     L4005A  316    L4385/230B  327  LN4570CWI  320  LNA4802M4AD  341  LNA4807LCA  342
          KM09    306    KW06M2  309    L4005M2A  316   L4385/230R  325  LN4574CWI  422  LNA4802M4AE  341  LNA4807LNC  342
          KM10C   308    KW06MH  304     L4012   316    L4385/230V  325  LN4652  422  LNA4802M4AG  341  LNA4807NA  342
          KM10P   300     KW07   447     L4016   319     L4386/1  325   LN4661M2  439  LNA4802M4AR  341  LNA4807OA  342
          KM11H   307     KW07K  307     L4022   319     L4402N  327    LN4672M2  440  LNA4802M4BI  341  LNA4807OD  342
          KM12C   309     KW08   301     L4027C  319     L4408N  320    LN4702  328   LNA4802M4BZ  341  LNA4807PK  342
          KM13M2  300     KW09   306     L4027CIL  416   L4410N  320    LN4702E  341  LNA4802M4CB  341  LNA4807RK  342
          KM14    307     KW10C  308    L4027CM2  410    L4411C  320    LN4703  328   LNA4802M4KA  341  LNA4807SQ  342
          KM15    307     KW10P  300     L4027CW  416   L4411CM2  412   LN4703C  342  LNA4802M4KF  341  LNA4807TE  342
          KM15M2  308     KW11H  307     L4027N  416     L4411N  412    LN4704  328   LNA4802M4KG  341  LNA4807VD  342
          KM16    308     KW12C  309     L4033   319     L4431N  320    LN4704C  328  LNA4802M4LBA  341  LNA4819ACS  342
          KM17    305    KW13M2  300     L4034N  319     L4432   321    LN4707  328   LNA4802M4LCA  341  LNA4819AD  342
          KM17SL  446     KW14   307     L4036N  319     L4433N  321    LN4707C  342  LNA4802M4LNC  341  LNA4819AE  342
          KM19    305     KW15   307     L4037N  319     L4434N  321    LN4719  328   LNA4802M4NA  341  LNA4819AG  342
          KM19MH  305    KW15M2  308    L4042M2N  319    L4442   688    LN4726  328   LNA4802M4OA  341  LNA4819AR  342
                                                 319
                                         L4042N
         KM19MH2  447     KW16   308    L4043M2N  319    L4451   321    LN4726C  342  LNA4802M4OD  341  LNA4819BI  342
          KM22    447     KW17   305     L4043N  319     L4500C  321    LN4742V12  328  LNA4802M4PK  341  LNA4819BZ  342
          KM22M2  309    KW17SL  446     L4044N  319     L4501C  411   LN4742V12T  328  LNA4802M4RK  341  LNA4819CB  342
          KM25M2  309     KW19   305                     L4510C  410   LN4742V12V  328  LNA4802M4SQ  341  LNA4819KA  342
                                         L4051AN  319
          KM26M2  306    KW19MH  305                     L4531C  411   LN4742V230  328  LNA4802M4TE  341  LNA4819KF  342
                                        L4051M2AN  316
          KM30M2  306    KW19MH2  447    L4053AN  316    L4547   415   LN4742V230B  328  LNA4802M4VD  341  LNA4819KG  342
          KM31    418     KW22   447    L4053M2AN  316   L4551   320   LN4742V230T  328  LNA4802NA  341  LNA4819LBA  342
          KM32    415    KW22M2  309     L4054   316    L4570CW  320   LN4742V230V  328  LNA4802OA  341  LNA4819LCA  342
          KM32M2  425    KW25M2  309     L4054M2  316   L4575CW  422   LN4743/230A  328  LNA4802OD  341  LNA4819LNC  342
          KM33M2  425    KW26M2  306     L4055AN  316    L4652/2  423  LN4743/230T  328  LNA4802PK  341  LNA4819NA  342
                                                                       LN4743/230V
                                                         L4652/3
          KM34M2  424    KW30M2  306    L4055M2AN  316  L4658KNX  438  LNA4802ACS  328  LNA4802RK  341  LNA4819OA  342
                                                                                       LNA4802SQ
                                                                                328
                                                                 438
                                                                                                341
                                                                                                       LNA4819OD
                                                                                                               342
          KM36M2  415     KW31   418     L4125S  316     L4658N  439   LNA4802AD  341  LNA4802TE  341  LNA4819PK  342
          KM37M2  424     KW32   415     L4126S  322     L4659N  439   LNA4802AE  341  LNA4802VD  341  LNA4819RK  342
          KM40    425    KW32M2  425     L4139   322    L4669/500  688  LNA4802AG  341  LNA4803ACS  341  LNA4819SQ  342
          KM4002  425    KW33M2  425     L4141   316     L4680   442   LNA4802AR  341  LNA4803AD  342  LNA4819TE  342
          KM4017  304    KW34M2  424     L4141AC  322   L4745/230  438  LNA4802BI  341  LNA4803AE  342  LNA4819VD  342
          KM4033  304    KW36M2  415     L4141AN  415    L4784/1  325  LNA4802BZ  341  LNA4803AG  342  LNA4826ACS  342
          KM40M2  304    KW37M2  424     L4141PW  322   L4911ADN  327  LNA4802CB  341  LNA4803AR  342  LNA4826AD  342
          KM41    425     KW40   425     L4141R  322    L4911AFN  444  LNA4802KA  341  LNA4803BI  342  LNA4826AE  342
         KM4140A16F  425  KW4002  425    L4141V  322    L4911AGN  444  LNA4802KF  341  LNA4803BZ  342  LNA4826AG  342
          KM4141  305    KW4017  304     L4142   322    L4911AHN  444  LNA4802KG  341  LNA4803CB  342  LNA4826AR  342
         KM4141A  305    KW4033  304     L4177   322    L4911AIN  444  LNA4802LBA  341  LNA4803KA  342  LNA4826BI  342
         KM4141AC  415   KW40M2  418     L4180   322   L4911M2AFN  444  LNA4802LCA  341  LNA4803KF  342  LNA4826BZ  342
         KM4141USB  424   KW41   425     L4191A  322   L4911M2AGN  444  LNA4802LNC  341  LNA4803KG  342  LNA4826CB  342
          KM4177  306   KW4140A16F  425  L4191AA  322  L4911M2AHN  444  LNA4802M2ACS  341  LNA4803LBA  342  LNA4826KA  342
                                         L4191AC  322
          KM41M2  309    KW4141  305                    L4911M2AIN  444  LNA4802M2AD  341  LNA4803LCA  342  LNA4826KF  342
                                         L4191CC  322
         KM4258RJ11  425  KW4141A  305                  L4911M2N  444  LNA4802M2AE  341  LNA4803LNC  342  LNA4826KG  342
         KM4269R  307    KW4141AC  415   L4192C  322     L4911N  444   LNA4802M2AG  341  LNA4803NA  342  LNA4826LNC  342
         KM4279C6  307  KW4141USB  424   L4202DN  322   L4915AEN  444  LNA4802M2AR  341  LNA4803OA  342  LNA4826NA  342
                                         L4202FN  323
         KM4279C6A  307  KW4177  306                    L4915AN  317   LNA4802M2BI  341  LNA4803OD  342  LNA4826OA  342
                                        L4202M2DN  323  L4915BN  444   LNA4802M2BZ  341  LNA4803PK  342  LNA4826OD  342
        KM4279C6AS  307  KW41M2  309
         KM4279C6S  307  KW4258RJ11  425  L4202P10N  323  L4915DD  317  LNA4802M2CB  341  LNA4803RK  342  LNA4826PK  342
          KM4294  307    KW4269R  307   L4202P14N  323  L4915DN  317   LNA4802M2KA  341  LNA4803SQ  342  LNA4826RK  342
                                                        L4915FN
                                                                       LNA4802M2KF
          KM42M2  301    KW4279C6  307   L4204   323   L4915M2ADN  317  LNA4802M2KG  341  LNA4803TE  342  LNA4826SQ  342
                                                 323
                                         L4207
                                                                                                342
                                                                 444
                                                                                341
                                                                                       LNA4803VD
                                                                                                               342
                                                                                                       LNA4826TE
          KM4362  424   KW4279C6A  307  L4210M2DN  323  L4915M2AN  317  LNA4802M2LBA  341  LNA4804ACS  342  LNA4826VD  342
          KM43M2  308   KW4279C6AS  307  L4212   323    L4915M2BN  444  LNA4802M2LCA  341  LNA4804AD  342  LNC4803AR  342
         KM4501C  425   KW4279C6S  307  L4268SCA  323   L4915M2DD  317  LNA4802M2LNC  341  LNA4804AE  342  LNC4803BM  234
          KM4691  410    KW4294  307     L4279C6  324   L4915M2DN  317  LNA4802M2NA  341  LNA4804AG  342  LNC4803BN  234
          KM51    441    KW42M2  307    L4279C6A  324   L4915M2FN  317  LNA4802M2OA  341  LNA4804AR  342  LNC4803CRS  234
          KM63    410    KW4362  424     L4279C6F  324  L4915M2N  316  LNA4802M2OD  341  LNA4804BI  342  LNC4803CY  234
          KM71    306    KW43M2  308     L4279C6S  324  L4915MR  444   LNA4802M2PK  341  LNA4804BZ  342  LNC4803NK  234
          KM8010  437    KW4501C  425    L4280   324     L4915N  316   LNA4802M2RK  341  LNA4804CB  342  LNC4803OF  234
          KM8011  437    KW4691  410     L4281   324    L4915SETBL  444  LNA4802M2SQ  341  LNA4804KA  342  LNC4803PL  234
          KM8013  446     KW51   441     L4282   324    L4915TN  317   LNA4802M2TE  341  LNA4804KF  342  LNC4803PR  234
          KM8100  437     KW63   410     L4283   324     L4916A  317   LNA4802M2VD  341  LNA4804KG  342  LNC4803PT  234
          KM8103  437     KW71   306     L4284   324     L4916B  318  LNA4802M3ACS  341  LNA4804LBA  342  LNC4803SB  234
         KM8103P1  437   KW8010  437     L4285   324     L4916D  318   LNA4802M3AD  341  LNA4804LCA  342  LNC4803ST  234
          KM8104  437    KW8011  437     L4286C1  324    L4916F  318   LNA4802M3AE  341  LNA4804LNC  342  LNC4803TE  234
          KW00    437    KW8013  446     L4286C2  316   L4916KIT  318  LNA4802M3AG  341  LNA4804NA  342  LNC4803TIS  234
          KW01    304    KW8100  437     L4294   316    L4916M2A  318  LNA4802M3AR  341  LNA4804OA  342  LNC4804AR  234
          KW01A   447    KW8103  437     L4301/10  324  L4916M2B  318  LNA4802M3BI  341  LNA4804OD  342  LNC4804BM  234
          KW01M2  447    KW8103P1  437   L4301/16  327  L4916M2D  318  LNA4802M3BZ  341  LNA4804PK  342  LNC4804BN  234
         KW01MH2  304    KW8104  437     L4305/10  327  L4916M2F  318  LNA4802M3CB  341  LNA4804RK  342  LNC4804CRS  234
                                                                                                                18
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25