Page 19 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 19

Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.   Pág.    Ref.   Pág.     Ref.   Pág.     Ref.  Pág.     Ref.   Pág.
          75RTN   365     864042  392    864357  395     864775  396    K4351V230  308  KA4802M4DG  311  KG05  304
          764521  381     864043  392    864360  391     864871  396    K4355V12  308  KA4802M4DM  311  KG05L  447
          764526  394     864046  392    864361  395     864872  396    K4356V12  308  KA4802M4DW  311  KG05M2  298
          775993  394     864047  392    864371  396     864873  396    K4356V230  308  KA4802M4KG  311  KG05MH2  304
          782360  590     864050  391    864372  396     864874  396     K4371  308    KA4802M4KM  311  KG06   447
          782361  495     864051  391    864373  396     864875  396     K4373  308    KA4802M4KW  311  KG06H  304
          782362  495     864052  391    864374  396     864971  396     K4380  309    KA4802M4LG  311  KG06M2  309
          782363  495     864053  391    864375  396     864972  396     K4381  308    KA4802M4LM  311  KG06MH  304
          782364  495     864054  391    864378  396     864973  396     K4382  308   KA4802M4MM  311   KG07   447
          782365  495     864055  391    864379  393     864974  396     K4410  308   KA4802M4MW  311   KG07K  307
          782373  495     864056  391    864501  395     864975  396     K4411  305    KA4802M4NG  311  KG08   306
          782374  495     864057  391    864503  394                    K4411C  412    KA4802M4NW  311  KG09   306
          782379  495     864058  391    864505  394        B           K4411CM2  412  KA4802M4ZG  311  KG10C  308
          782380  495     864059  391    864506  394    BMSW1003  396    K4430  424    KA4802M4ZM  311  KG10P  300
          782381  495     864071  395    864507  394                     K4431  305    KA4802M4ZW  311  KG11H  307
          782382  495     864078  393    864508  394        E            K4432  305    KA4802MM  310    KG12C  309
          782383  495     864101  395    864509  394                    K4500C  411    KA4802MW  310   KG13M2  300
          782384  495     864103  394    864510  394      E49    440    K4510C  418    KA4802NG  310    KG14   307
          782385  495     864105  394    864513  389      E56    442    K4531C  411    KA4802NW  310    KG15   307
          782391  495     864106  394    864517  394        F            K4548  415    KA4802ZG  310   KG15M2  308
          782393  495     864107  394    864518  394                     K4549  309    KA4802ZM  310    KG16   308
          782394  495     864108  394    864519  394     F401    442    K4570CW  422   KA4802ZW  310    KG17   305
          782399  495     864109  394    864520  395    F411/1NC  440   K4570CWI  422  KA4803DA  311    KG17SL  446
          782400  495     864110  394    864521  389     F411/4  440    K4574CW  422   KA4803DG  310    KG19   305
                          864111  394    864522  395
          782402  493                                    F411U2  440    K4574CWI  422  KA4803DM  310   KG19MH  305
          782404  493     864113  389    864524  395     F413N   440    K4575CW  423   KA4803DW  310   KG19MH2  447
          782405  493     864117  394    864525  395     F418U2  440    K4652M2  425   KA4803KG  310    KG22   447
          782406  493     864118  394    864527  390     F422    440    K4652M3  438   KA4803KM  310   KG22M2  309
          782410  493     864119  394    864530  395     F428    442     K4659  438    KA4803KW  310   KG25M2  309
          782411  493     864120  395    864542  394     F429    441    K4672M2L  446  KA4803LG  310   KG26M2  306
          782414  493     864121  395    864543  395     F430/2  441     K4702  310    KA4803LM  310   KG30M2  306
          782415  494     864122  395    864544  392     F430/4  441     K4703  311    KA4803MM  310    KG31   418
          782416  494     864124  395    864548  392    F430R3V10  441   K4704  310    KA4803MW  310    KG32   415
          782417  494     864125  395    864549  392     F430R8  441     K4706  310    KA4803NG  310   KG32M2  425
                          864126  395    864551  395
          782420  494                                   F430V10  441     K4949  310    KA4803NW  310   KG33M2  425
                          864127  390    864554  395
          782423  493                                    F441    441     K4950  309    KA4803ZG  310   KG34M2  424
          782424  493     864130  395    864557  395     F459    474     K4953  308    KA4803ZM  310   KG36M2  415
                                                 391
                                 393
                          864136
                                         864560
          782425  494     864139  390    864561  395        H            K8001  308    KA4803ZW  310   KG37M2  424
          782426  492     864142  395    864571  396                    K8002L  437    KA4804DA  310    KG40   425
          782428  494                                   H4743/12B  436  K8002S  437    KA4804DG  310    KG4002  425
          782429  494     864143  395    864572  396    H4743/230B  328  K8003  446    KA4804DM  310    KG4017  304
                          864144  392    864573  396
          782430  494     864148  392    864574  396                     K8102  437    KA4804DW  310    KG4033  304
          782432  493     864149  392    864575  396        K           KA4802DA  310  KA4804KG  310   KG40M2  304
          782434  493     864151  395    864578  396                    KA4802DG  310  KA4804KM  310    KG41   425
          782435  493     864154  395    864579  393     K4001A  328    KA4802DM  310  KA4804KW  310  KG4140A16F  425
          782436  493                                   K4001M2A  304   KA4802DW  310  KA4804LG  310    KG4141  305
                          864157  395    864601  395     K4003A  304
          782440  493     864160  391    864603  394                    KA4802KG  310  KA4804LM  310   KG4141A  305
          782441  493     864161  395    864605  394     K4003C  413    KA4802KM  310  KA4804MM  310   KG4141AC  305
          782444  493     864171  396    864606  394    K4003CW  414    KA4802KW  310  KA4804MW  310   KG4141USB  424
          782445  494     864172  396    864607  394    K4003CWI  414   KA4802LG  310  KA4804NG  310    KG4177  306
          782446  494     864173  396    864608  394    K4003DCW  414   KA4802LM  310  KA4804NW  310   KG41M2  309
          782450  494     864174  396    864609  394    K4003M2A  424  KA4802M2DA  311  KA4804ZG  310  KG4258RJ11  425
          782454  493     864175  396    864613  389     K4004   304   KA4802M2DG  311  KA4804ZM  310  KG4269R  307
          782457  494     864178  396    864617  394     K4005A  304   KA4802M2DM  311  KA4804ZW  310  KG4279C6  307
          782494  494     864179  393    864619  394    K4005M2A  304  KA4802M2DW  311  KA4806DA  310  KG4279C6A  307
          782495  492     864181  395    864620  395     K4027   304   KA4802M2KG  311  KA4806DG  310  KG4279C6AS  307
          782496  492                                    K4027C  416   KA4802M2KM  311  KA4806DM  310  KG4279C6S  307
                          864182  393    864621  395
          782497  492     864301  393    864622  395    K4027CM2  416  KA4802M2KW  311  KA4806DW  310   KG4294  307
                                                        K4027CW
                                                                 416
             8            864303  394    864624  395    K4027CWI  425  KA4802M2LG  311  KA4806KG  310  KG42M2  307
                          864305  394    864625  395                   KA4802M2LM  311  KA4806KM  310   KG4362  424
          863140  390     864306  394    864627  390     K4027H  416   KA4802M2MM  311  KA4806KW  310  KG43M2  308
                                                                 309
                                                         K4036
          863340  390     864307  394    864630  395     K4037   298   KA4802M2MW  311  KA4806LG  310  KG4501C  425
          863540  390     864308  394    864642  394                   KA4802M2NG  311  KA4806LM  310   KG4691  410
                                                         K4037N
          864001  388     864309  394    864643  395    K4191AA  298   KA4802M2NW  311  KA4806MM  310   KG51   441
                                                                 304
          864003  388     864310  394    864644  392    K4191AC  306   KA4802M2ZG  311  KA4806MW  310   KG63   410
          864005  388     864311  394    864648  392    K4191CC  306   KA4802M2ZM  311  KA4806NG  310   KG71   300
          864006  388     864313  389    864651  395                   KA4802M2ZW  311  KA4806NW  310   KG8010  437
          864007  388     864317  394    864654  395     K4192C  306   KA4802M3DA  311  KA4806ZG  310   KG8011  437
          864008  388     864318  394    864657  395     K4202D  306   KA4802M3DG  311  KA4806ZM  310   KG8013  446
          864009  388     864319  394    864660  391    K4202P10  306  KA4802M3DM  311  KA4806ZW  310   KG8100  437
          864010  389     864320  395    864661  395    K4202P14  306  KA4802M3DW  311  KG00    310     KG8103  437
          864011  389     864321  395    864671  396    K4217M2D  306  KA4802M3KG  311  KG01    304    KG8103P1  437
          864012  389     864322  395    864672  396    K4217M2P10  306  KA4802M3KM  311  KG01A  447    KG8104  437
          864015  394     864324  395    864673  396    K4217M2P14  306  KA4802M3KW  311  KG01M2  447  KG8104P1  437
          864016  388     864325  395    864674  396    K4268SCA  300  KA4802M3LG  311  KG01MH2  304    KM00   437
          864017  389     864327  390    864675  396     K4284P  301   KA4802M3LM  311  KG01MH2A  447   KM01   304
          864018  389     864330  395    864678  396    K4285C1  301   KA4802M3MM  311  KG01MH2AG  447  KM01A  447
          864019  390     864342  394    864679  393    K4285C2  300   KA4802M3MW  311  KG01MH2X  447  KM01M2  447
          864020  390     864343  395    864681  395     K4285P  300   KA4802M3NG  311  KG01MHAG  447  KM01MH2  304
          864021  390     864344  392    864682  393    K4286C1  301   KA4802M3NW  311  KG01X   447    KM01MH2A  447
          864023  390     864348  392    864771  393    K4286C2  300   KA4802M3ZG  311  KG02    304   KM01MH2AG  447
          864024  390     864349  392    864772  396    K4287C2  300   KA4802M3ZM  311  KG03    308    KM01MH2X  447
          864030  389     864351  395    864773  396    K4288C2  300   KA4802M3ZW  311  KG04    305    KM01MHAG  447
          864032  389     864354  395    864774  396    K4351V12  300  KA4802M4DA  311  KG04P   308     KM01X  447
       17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24