Caixas de chão

As caixas de chão são a forma mais fácil e rápida para fazer a distribuição dos circuitos de energia e dados em chão falso ou de betão. Solução ideal para, obras novas ou renovação, em hotéis, lojas, centros comerciais, escritórios, laboratórios industriais, oficinas…

As caixas de chão podem ser instaladas em pavimento de betão e técnico com a utilização de caixas de encastrar, plásticas ou metálicas, e calhas para passagem de cabos. 

As caixas de encastrar para pavimento de betão permitem instalar caixas de visita ou caixas de chão equipadas com Mosaic™.

Os suportes para montagem da Mosaic™ (fornecidos montados na horizontal ou na vertical):
- garantem uma perfeita separação das correntes
- dispõem de pré-cortes garantem uma perfeita ligação das diversas fichas
- possibilidade de identificação dos diferentes circuitos através de etiquetas

As caixas de chão têm um IK08 e com as tomadas Mosaic™ instaladas garantem IP24, de acordo com as RTIEBT.

Fornecidas com tampa reversível e de abertura fácil.

As caixas de chão Legrand têm uma saída de cabos que permite não danificar os cabos e a manter a caixa fechada.

Material livre de halogéneos.

 

Saiba mais no Catálogo Sistemas de Chão

 

  • Modulares

    Modulares

    Se é projetista, arquiteto, construtor ou utilizador, será seduzido por esta nova oferta de caixas de chão cheia de argumentos, modulares, flexíveis, de fácil instalação, conforto na utilização e evolutivas.

    Ler Mais

  • Altura reduzida, 50mm

    Altura reduzida, 50mm

    As caixas de chão de altura reduzida são a solução ideal para pavimentos de pouca profundidade, 50 a 70 mm.

    Ler Mais

  • Isolante 12 a 20 mod.

    Isolante 12 a 20 mod.

    As caixas de chão isolantes de 12 a 20 módulos, pela sua forma redonda oferecem outras possibilidades de personalização dos seus projetos.

    Ler Mais

  • Metálica estanque IP66

    Metálica estanque IP66

    As caixas de chão estanques IP66 são ideais para espaços públicos, tanto interiores como exteriores… mas também para a habitação (piscinas, terraços). 

    Ler Mais

  • Metálica Estanque IP44

    Metálica Estanque IP44

    As caixas de chão metálicas IP44 destinam-se a instalação em chão de betonilha permitindo um acabamento com revestimento em mosaico, mármore ou outro com espessura entre 8 a 24 mm. 

    Ler Mais

  • "Heavy duty" metálicas

    "Heavy duty" metálicas

    As caixas de chão “heavy duty” destinam-se a pavimentos de betão em áreas de utilização intensiva, onde se requer equipamentos de elevada resistência à compressão e/ou a lavagens.

    Ler Mais

  • Access, económica, 12 módulos

    Access, económica, 12 módulos

    A nova oferta de caixas de chão económicas Access 12 módulos, especialmente desenhada para ser fácil de utilizar e otimizar a gestão dos cabos, tem uma solução vertical e horizontal.

    Ler Mais

  • Access, económica, 3 módulos

    Access, económica, 3 módulos

    Caixas de chão de 3 módulos
    - Altura mínima de 80 mm
    - Suporte basculante para montagem de mecanismos Mosaic™

    Ler Mais

  • Pop-up para o chão

    Pop-up para o chão

    Com um design elegante e ergonómico, as Caixas Pop-Up proporcionam grande conforto e funcionalidade aos utilizadores pois facilitam a ligação dos diferentes aparelhos e dispositivos móveis, computadores, smartphones, tablets, sistemas de áudio e vídeo... 

    Ler Mais

  • Tomadas de chão 2 mod.

    Tomadas de chão 2 mod.

    Caixas de chão de 2 módulos
    - Placa de acabamento extrafina (espessura 2 mm) em inox ou bronze
    - Equipadas com tampa de abertura a 180º

    Ler Mais