Caixas Pop-up para chão

Com um design elegante e ergonómico, as Caixas Pop-Up proporcionam grande conforto e funcionalidade aos utilizadores pois facilitam a ligação dos diferentes aparelhos e dispositivos móveis, computadores, smartphones, tablets, sistemas de áudio e vídeo... 

Permitem instalação encastrada em pavimento técnico e de betão e em mobiliário. 

  

Design elegante: forma extra plana para uma integração discreta. Acabamentos em alumínio mate, bronze polido e inox polido. 

 

 

Segurança e conforto de utilização: tampa com amortecedor e sistema de fecho (um botão “pressiona-desliza” temporizado).

 

   

Funcionalidade e flexibilidade: capacidade de 3, 2 x 3, 4 e 2 x 4 módulos equipadas ou prontas a equipar com funções de correntes fracas e fortes. A instalar mecanismos Mosaic™.

 

Utilizar os kits específicos para instalação em pavimento técnico com 15 a 40 mm de espessura ou as caixas de encastrar para instalação em pavimento de betão. 

As caixas de chão têm um IK08 e com as tomadas Mosaic™ instaladas garantem um IP24, de acordo com as RTIEBT.

 

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017