Caixas de chão estanques, a solução flexível, sólida e eficaz.
As caixas de chão estanques IP66 são ideais para espaços públicos, tanto interiores como exteriores… lobbies de hotéis, piscinas, centros comerciais, museus, esplanadas, aeroportos, mas também para habitações (piscinas, terraços).
Estas caixas são metálicas com 2 acabamentos, latão e aço inoxidável.
Têm 2 tipos de tampas:
- Removível para ligações ocasionais e de longa duração
- Articulada para ligações frequentes e de curta duração
É uma solução adaptável para uma maior flexibilidade.
- Pode ser adaptada aos diferentes tipos de pavimentos, técnico ou de betão.

- Com capacidade de 4 módulos Mosaic™, podendo receber tomadas de energia, RJ45, carregadores USB,... de acordo com as necessidades dos clientes.
É uma solução duradoura para uma maior segurança.
- Caixas de chão metálicas com elevada resistência contra impactos mecânicos (IK09).
- Excelente estanquidade: IP66 com a tampa fechada e IP54 com acessório para saída de cabos.
- Em conformidade com as normas EN 60-670-1 e e EN 60-270-23
É uma solução muito fácil de instalar devido à tampa auto ajustável e aos suportes de fixação.
É uma solução especialmente concebida para um grande conforto na utilização.
- A sua tampa articulada permite um fácil acesso às tomadas de corrente e possui sistema de fixação na posição aberta que garante proteção para as tomadas quando estão ligadas.
- A tampa removível está fixa apenas por 2 parafusos, podendo ser substituída facilmente por um acessório para saída de cabos, garantindo um IP54.
Saiba mais no documento Caixas de Chão Estanques IP66