As caixas de chão isolantes pela sua forma redonda oferecem outras possibilidades de personalização dos seus projetos.
Estão de acordo com as normas EN 60670-1, EN 60270-23 E EN50085-2-2. E têm uma resistência ao impacto IK 08 e com as tomadas Mosaic instaladas garantem um IP 24 de acordo com as RTIEBT.
Duas posições de instalação dos mecanismos. A escolha depende do número de mecanismos necessários, da utilização desejada e da altura disponível no piso: 20 módulos para mecanismos instalados na posição horizontal com altura regulável entre 80 a 110 mm e 12 módulos para mecanismos instalados na posição vertical com altura de 72 mm.
A caixa redonda isolante tem vários argumentos:
1- Dupla saída de cabos segura, flexível e com guia cabos no seu interior.
2- Abertura fácil, pega ergonómica
3- Acabamento em inox ou com revestimento
4- Acessório para bloqueio da tampa isolante