Invólucros de potência XL³

Invólucros de potência XL³

Quadros e armários de distribuição de potência XL³, toda a potência que necessite nas suas instalações

XL³ é a gama de quadros e armários para a distribuição de energia da Legrand. 

Estes quadros e armários satisfazem todas as exigências de uma instalação: desde o pequeno quadro para instalações residenciais, passando por aplicações terciárias, até aos armários de grandes potências industriais.

A gama é composta por:

  • XL³ 125: quadros salientes para instalações residenciais e terciárias. 
  • XL³ 160: quadros de encastrar e salientes, “prontos a usar”.
  • XL³ 400: quadros e armários equipáveis componíveis, de profundidade reduzida (apenas 175 mm), para pequenas e médias instalações.
  • XL³ 800: quadros e armários componíveis adaptados para instalações de média e grande dimensão.
  • XL³ 4000: armário de potência até 4000 A para utilizar como QGBT.
  • XL³ 6300: armário de potência até 6300 A para as grandes indústrias e grande terciário.

Vantagens Legrand

Rápida instalação sem acessórios.

Montantes funcionais reduzidos para uma cablagem mais fácil, mantendo ao mesmo tempo a rigidez da estrutura.

Perfis de alumínio com 2 posições.

Barramentos de alumínio para uma instalação simples e rápida de 630 a 3200 A.

Este sistema de invólucros é ideal para disjuntores abertos DMX³.

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017 

 

  • Quadros XL³ 160

    Quadros XL³ 160

    XL³ 160: Quadros de encastrar e salientes para instalações terciárias, prontos para usar e fáceis de montar.

    Quadros modulares de dimensões otimizadas para uma distribuição até 160 A.

     

    Ler Mais

  • Quadros XL³ 400

    Quadros XL³ 400

    XL³ 400: Grande capacidade com dimensões reduzidas

    XL³ 400 é uma gama de quadros e armários equipáveis extremamente compactos que permitem o máximo equipamento apenas com 175 mm de profundidade.

     

    Ler Mais

  • Quadros XL³ 800

    Quadros XL³ 800

    XL³ 800, Quadros e armários para instalações de média potência

    A gama de quadros e armários XL³ 800 é a solução ideal para a distribuição de energia até 800 A.

    Com 230 mm de profundidade e duas larguras, para 24 e 36 módulos.

    Ler Mais

  • Armários XL³ 4000

    Armários XL³ 4000

    XL³ 4000, Armários para todas as configurações

    Os armários XL³ 4000 são a proposta Legrand para todas as configurações de elevada potência até 4000 A.

    Extremamente robusto e construído com materiais de elevada qualidade.

    Ler Mais

  • Armários XL³ 6300

    Armários XL³ 6300

    XL³ 6300, Armários para instalações de potência

    Os armários XL³ 6300 respondem às necessidades de elevadas potências das indústrias pesadas, dos data centers e grandes edifícios de escritórios.

    Ler Mais

  • XL Pro³

    XL Pro³

    O programa ideal para o estudo de quadros elétricos e de distribuição.

    Ler Mais