Armários XL³ 4000 para todas as configurações

Armários XL³ 4000 para todas as configurações

Os armários XL³ 4000 são a proposta Legrand para todas as configurações de elevada potência até 4000 A.

Extremamente robusto e construído com materiais de elevada qualidade, o XL³ 4000 é capaz de suportar exigências elétricas e mecânicas muito elevadas.

Conforme as normas construtivas, estes armários oferecem um elevado nível de segurança juntamente com um grande leque de benefícios.

Todos os elementos que compõem os armários XL³ 4000 foram concebidos para ser montados de um modo fácil, intuitivo e rápido, e permitir compor armários de um só corpo ou de vários corpos acoplados.

Os armários de potência XL³ 4000 admitem o sistema de repartição otimizada e permitem realizar todas as formas de configuração previstas na norma EN 60439-1.


CARACTERÍSTICAS

Dimensões

Os armários XL³ 4000 foram desenhados com dimensões idênticas em largura e profundidade para permitir uma total flexibilidade no acoplamento das estruturas. E são compostos por um “teto-base”, montantes funcionais e painéis.

  • 2 alturas, 2000 e 2200 mm
  • 3 larguras, 475, 725 e 975 mm
  • 3 profundidades, 475, 725 e 925 mm

Os armários de 975 de largura podem integrar uma cela de cabos interna.

Índice de proteção

Estes armários permitem dois níveis diferentes de proteção: IP30 sem porta e com perfis de acabamento e IP55 com porta.


Portas

Os armários XL³ 4000 IP55 completam-se com portas salientes ou planas, em vidro ou em metal. A uniformidade das dimensões de largura e profundidade permitem ser montada, indistintamente, nos quatro lados do armário, tanto as portas como os painéis.


Acessórios

Os acessórios de instalação dos armários XL³ 4000 foram desenhados na ótica de uma segurança acrescida, simplicidade e rapidez de instalação, exemplo, os dispositivos de fixação dos DMX3, as platinas dedicadas para a montagem dos DPX3, etc.

Repartição otimizada HX³ e VX³

Pela sua facilidade de assemblagem e o pouco espaço que ocupa, a repartição otimizada HX³ e VX³ otimiza o tempo de montagem e o volume do invólucro.

  • Repartição horizontal HX³ - Repartidores de fila HX3 permitem alimentar diretamente uma fila de 4 DPX³ a partir de um barramento de barras alinhadas 630 a 1600 A.
  • Repartição vertical VX³ 
    • Barramentos de alumínio fixos por suportes isolantes ao fundo do armário até 1600 A
    • Kits de ligação e transferência para DMX³ e DPX³

 

Repartição otimizada HX³ / VX³ IS

Repartição otimizada HX³ / VX³ IS para instalações em que o Índice de Serviço (IS) dos invólucros é fundamental, face às operações de exploração, manutenção e evolução.

Com barramentos de alumínio VX³ IS IPXXB, a Legrand propõe soluções inovadoras para os níveis 223, 233 e 333.

 

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017