Quadros e armários XL³ 400 de grande capacidade com dimensões reduzidas

Quadros e armários XL³ 400 de grande capacidade com dimensões reduzidas

XL³ 400 é uma gama de quadros e armários componíveis extremamente compactos que permitem o máximo equipamento com profundidade reduzida.

Composta de dois tipos de invólucros.

Metálicos ou isolantes IP43

  • Recebem aparelhos até 400 A
  • Fornecidos desmontados com montantes funcionais
  • Quadros isolantes com fundo isolante
  • Com 175 mm de profundidade e capacidade de 24 módulos por fila


Metálicos IP55

Recebem aparelhos até 250 A

  • Quadros monobloco
  • Chassis extraível
  • Com 215 mm de profundidade e capacidade de 24 módulos por fila

 

Fundo ativo 400 A, uma repartição realmente otimizada 

Graças ao fundo ativo 400 A pode ser realizada uma repartição otimizada no interior de um quadro ou armário XL³ 400.

 

Compacto

As barras em C inserem-se diretamente no fundo isolante para formar o fundo ativo.

 

Rapidez de montagem

Os kits de ligação pré-fabricados estão disponíveis para DPX3 160, 250 com ou sem bloco diferencial e DPX3 630 sem diferencial.

 

Fiabilidade da ligação

Os repartidores horizontais HX3 250 A ligam-se diretamente sobre as barras em C do fundo ativo.

 

 

Segurança na manutenção

Os perfis e painéis isolantes proporcionam o nível de proteção IP xxB.

 

Saiba mais no Catálogo Geral 2016/2017