Page 683 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 683

Caminho de cabos em PVC

       suportes e acessórios












                                                                                 6 379 95
              6 377 69           6 379 80


                                                                   6 379 55         6 379 50






                   6 377 74                     6 377 84           6 379 85          6 379 56

           Tabela de escolha, p. 676-677

         Emb.   Ref.    Suportes                                  Emb.          Ref.   Acessórios
                     Consola horizontal                                     Perfil em U
                                                                            Comprimento: 2 metros
                     PVC        Largura (mm)                    8 m   6 379 50        PVC
          8   6 377 66          Para 75/100                     8 m   6 379 86        Metal epoxy lacado
          6   6 377 67          Para 150
          4   6 377 68          Para 200
          4   6 377 69            Para 300                                  Eixo
                     Reforçada em metal epoxy lacado            100   6 379 51        PVC M8
                                Largura (mm)                    50   6 379 52         Inox M8
          2   6 379 78          Para 300
          2   6 379 79          Para 400
          2   6 379 80          Para 500
          2   6 379 81          Para 600                                    Parafusos e porcas
                     Consola de suspensão                       100   6 379 53        PVC M8 x 20
                                Largura (mm)                      100   6 379 87         Inox M8 x 20


          8   6 377 71          Para 75/100                                 Fixação rápida
          6   6 377 72          Para 150
          4   6 377 73          Para 200                                    Para montagem horizontal
          4   6 377 74          Para 300                        100   6 379 54
          4   6 377 75          Para 400
          4   6 379 76          Para 500
          4   6 379 77          Para 600
                     Consola vertical                                       Fixações universais
                                Largura (mm)                    8    6 379 55         PVC - utilizar 2 fixações na montagem
          8   6 377 81          Para 75/100                                           com o perfil U. Fornecida com 2
          6   6 377 82          Para 150                                              parafusos PVC M8X20 e 2 porcas PVC
          4   6 377 83          Para 200                        6    6 379 85         Metal epoxy lacado
          4   6 377 84            Para 300
          4   6 377 85            Para 400
          4   6 379 83            Para 500                                  Charneira
          4   6 379 84            Para 600                      20   6 377 93           Para largura de 75 a 150 mm
                     Calha de  instrumentação                   20   6 379 93           Para largura de 200 a 600 mm
                     Comprimento: 3 metros
                     Largura x Altura (mm)                                  Tele rail
          24 m   6 379 95    75 x 17                                        Possibilidade de utilização para reforço transversal
          24 m   6 379 96  100 x 17                                         nas uniões de calhas de 400 a 600 mm de largura
          18 m   6 379 97  150 x 17                             42 m   6 379 56         Comprimento: 2 metros
          12 m   6 379 98  200 x 17
                     Perfil telex
                     Comprimento: 2 metros
                     Largura x Altura (mm)
          20 m   6 379 94  50 x 17








                                                                                                               681
   678   679   680   681   682   683   684   685   686   687   688