Page 682 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 682

Caminho de cabos em PVC

       altura 100 mm
















                                                             6 379 01



                                             6 379 31





                                                                                        6 379 10


           Tabela de escolha, p. 676-677

         Emb.   Ref.  Calhas                                   Emb.    Ref.   Acessórios de acabamento (cont.)
                     De acordo com a norma EN 61537                         Ângulo de subida a 90º com tampa
                     Comprimento: 3 metros                                                 Largura x Altura (mm)
                       Base reforçada                           1    6 379 05           200 x 100
                     Lisa                                       1    6 379 15           300 x 100
                     Largura x Altura (mm)                      1    6 379 25           400 x 100
          6 m   6 379 00  200 x 100                             1    6 379 35           500 x 100
          6 m   6 379 10  300 x 100                             1    6 379 45           600 x 100
          6 m   6 379 20  400 x 100
          6 m   6 379 30  500 x 100                                         Ângulo de descida a 90º com tampa
          6 m   6 379 40  600 x 100                                                Largura x Altura (mm)
                                                                1    6 379 07           200 x 100
                     Perfurada                                  1    6 379 17           300 x 100
                     Largura x Altura (mm)                      1    6 379 27           400 x 100
          6 m    6 379 01  200 x 100                            1    6 379 37           500 x 100
          6 m   6 379 11  300 x 100                             1    6 379 47           600 x 100
          6 m   6 379 21  400 x 100                                         Topo   Largura x Altura (mm)
          6 m   6 379 31  500 x 100                             2    6 379 08           200 x 100
          6 m   6 379 41  600 x 100                             2    6 379 18           300 x 100
                     Tampa                                        2   6 379 28          400 x 100
                                                                     6 379 38
                                                                2
                                                                                        500 x 100
                     Comprimento: 3 metros                      2    6 379 48           600 x 100
                             Largura (mm)                                   Uniões
          12 m   6 377 63        200                                        Uniões rápidas sem parafusos nem ferramentas
          12 m   6 377 64        300                                        Utilização de parafusos é opcional
          12 m   6 377 65        400
          12 m   6 379 63        500                            20   6 379 90           De 200 a 600 x 100
          12 m   6 379 64        600
                      Acessórios de acabamento                              Canto universal
                      Uniões integradas                         2    6 379 60         Para calhas de altura 100 mm
                      Raio de curvatura mínimo integrado de 150 mm                    Utilizar 2 peças para obter uma
                                                                                      derivação em “T” e 4 peças para obter
                      Curva a 90º com tampa                                           uma cruzeta
                             Largura x Altura (mm)                          Derivação em “T”
          1   6 379 03           200 x 100                                  Utilizar uma peça para obter uma derivação em “T”
          1   6 379 13           300 x 100                                  e 2 peças para obter uma cruzeta
          1   6 379 23           400 x 100
          1   6 379 33           500 x 100                                         Largura x Altura (mm)
          1   6 379 43           600 x 100                      1    6 379 70         200 x 100
                                                                1    6 379 71         300 x 100
                                                                1    6 379 72         400 x 100
                                                                1    6 379 73         500 x 100
                                                                1    6 379 74         600 x 100
                                                                            Separador
                                                                            Comprimento: 3 metros
                                                                24 m   6 379 88       Para altura de 100 mm



           Dimensões em www.legrand.pt                            Resistência do PVC aos agentes químicos em
         pt
                                                                  www.legrand.pt
       680
   677   678   679   680   681   682   683   684   685   686   687