Page 652 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 652

CALHAS DE PAVIMENTO                                    Calhas de chão
                                                              para pavimento de betão


       UM SISTEMA



            PARA PAVIMENTO




                 DE BETÃO                                             0 896 68





                                                                                           0 896 69
          A calha de pavimento + caixa de
          encastrar metálicapermite responder

          a todas as situações de derivação e
          acessibilidade dos diversos tipos de
          correntes num pavimento de betão

                                                                            0 896 74                  0 896 96
                                                                 Emb.   Ref.   IP 40 - IK 08
                                                                             Permitem distribuir as correntes fortes e fracas nas
                                                                             instalações com pavimento de betão
                                                                             Associam-se às caixas de encastrar metálicas,
                                                                             permitindo a derivação das correntes ou a instalação
                                                                             de caixas de pavimento
                                                                             Comprimento: 2 metros
                                                                             Calhas PVC de altura 38 mm
                                                                12 m   0 896 67  50 x 38 mm com 1 compartimento
                                                                16 m   0 896 68  100 x 38 mm com 2 compartimentos
                                                                10 m   0 896 69  150 x 38 mm com 3 compartimentos
                                                                 8 m   0 896 70  200 x 38 mm com 4 compartimentos
                                                                 8 m   0 896 71  250 x 38 mm com 5 compartimentos
                                                                 6 m   0 896 72  300 x 38 mm com 6 compartimentos
                                                                             Possibilidade de compor a calha obtendo o número
                                                                             de compartimentos adaptado a cada situação
                                                                             Calhas metálicas de altura 38 mm
                                                                 2 m   0 896 96  150 x 38 mm com 3 compartimentos
                                                                 2 m   0 896 97  200 x 38 mm com 3 compartimentos
                                                                 2 m   0 896 98  250 x 38 mm com 3 compartimentos
                                                                 2 m   0 896 99  350 x 38 mm com 3 compartimentos
                                                                             Acessórios de fixação
                                                                             Permitem a fixação, a união e o topo das calhas
                                                                             de pavimento
                                                                 5    0 896 74  Para calha de largura 100 mm
                                                                 5    0 896 75  Para calha de largura 150 mm
                                                                 5    0 896 76  Para calha de largura 200 mm
                                                                 5    0 896 77  Para calha de largura 250 mm
                                                                 5    0 896 78  Para calha de largura 300 mm
                                                                 5    0 896 79  Para calha de largura 350 mm

         Calhas de pavimento: IP 40 - IK 08
         Caixa de encastrar metálica: permite
        a derivação das correntes e o encastramento
        das caixas de pavimento












       650
   647   648   649   650   651   652   653   654   655   656   657