Page 598 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 598

Calhas DLP monobloco: fornecidas com tampa(s)

       calhas e acessórios


                  CALHAS                           CALHAS E ACESSÓRIOS                          ÂNGULOS
                                      Conjunto  Separador  Agrafo  Junta de   Junta de   Topo  Interior     Exterior    Plano
                                                                                                         (3)
                                                                                              (3)
                                      completo   dos           calha (2)  tampa          80 a 100º  60 a 120º
                                          (1)
                                      calha  +   circuitos
                    Largura  Dimensão  tampa(s)
          N.º de                      Branco
       compartimentos  tampa(s)  da calha  RAL 9003
                     (mm)      (mm)
        CALHAS PARA MONTAGEM DE APARELHAGEM COM QUADRO - TAMPA(S) 65 mm
       1              65                                      0 106 92
                              80 x 50  0 104 62  0 105 82 (1)  0 106 81  0 108 01  0 107 22  0 106 02  0 106 22  0 107 67
                                                             ou 0 106 91
                       65
                              105 x 50  0 104 24  0 105 82 (1)  0 106 81  0 106 96  0 108 01  0 107 00  0 106 05  0 106 19  0 107 86
       2             65 65                                    0 106 92
                              150 x 50  0 104 27  0 105 82 (1)  0 106 81  2 x 0 108 01 0 107 03  0 106 06  0 106 35  0 107 89
                                                             ou 0 106 91
       3            65   65   6 5
                              220 x 50  0 104 28  0 105 82 (1)  0 106 81  0 106 92  3 x 0 108 01 0 107 05  0 106 50  0 106 38  0 107 95
                                                             ou 0 106 91
        CALHAS PARA MONTAGEM DE APARELHAGEM COM QUADRO - TAMPA(S) 85 mm
       1              85                                      0 106 92
                              105 x 35  0 104 63  0 105 84  0 106 82    0 108 02  0 107 01  0 106 01  0 106 21  0 107 84
                                                             ou 0 106 91
                      85                                      0 106 92
                              105 x 50  0 104 64  0 105 84  0 106 82    0 108 02  0 107 02  0 106 02  0 106 22  0 107 85
                                                             ou 0 106 91
       2              85 85                                   0 106 92
                              195 x 50  0 104 70  0 105 82 (1)  0 106 82  2 x 0 108 02 0 107 11  0 106 06  0 106 35  0 107 92
                                                             ou 0 106 91
       (1) Separador fixo ao fundo da calha
       (2) Ref. 0 106 92 junta de calha, fixação por adesivo e ref. 0 106 91 junta de união de calha
       (3) Ângulos interiores e exteriores fornecidos com junção de separador entre compartimentos



       Calhas DLP monobloco: fornecidas com tampa(s)
       montagem de aparelhagem


                                                      CAIXA       QUADROS PARA OUTRAS APARELHAGENS        CAIXA
                     QUADROS MOSAIC TM
                                                    ISOLANTE                DE ENCASTRAR                 ISOLANTE
                                 Largura da tampa                                    Largura da tampa
                                65 mm      85 mm                                  65 mm   85 mm  130 mm

        2 módulos              0 109 52    0 109 92   0 109 27  Simples             -    0 109 13  0 109 14  0 109 27

        4 módulos              0 109 54    0 109 94  2 x 0 109 27  Duplo            -    0 109 23  0 109 24  2 x 0 109 27

        6 módulos              0 109 56    0 109 96  3 x 0 109 27  Triplo           -    0 109 33  0 109 34  3 x 0 109 27


        8 módulos              0 109 58    0 109 98  4 x 0 109 27

         Largura                                                                                     QUADRO PARA
         tampa(s)     QUADROS PARA APARELHAGEM                TOMADAS MOSAIC COM QUADRO                TOMADAS
                              MODULAR
          (mm)                                                                                        INDUSTRIAIS
                   Para 2 mód.  Para 3 mód.  Para 6 mód.  Alv. prot.  Alv. prot.  Alv. prot.  Alv. prot.  Cat. 5e FTP
                                                    Com enc.  Com enc.  Com enc.  Com enc.  Cat. 6 FTP
                                                                                          Cat. 6 UTP
                                                     2P + T “Schuko”  2x2P + T “Schuko”  3x2P + T “Schuko”  4x2P + T “Schuko”  2 x RJ 45
                                                                                           0 786 73
                                                     0 774 31  0 774 32  0 774 33  0 774 34
        65 mm       0 109 25      -          -                                             0 786 93        -
                                                     0 774 51  0 774 52  0 774 53  0 774 54
                                                                                           0 786 63
                                                                                              -
                                                     0 774 61  0 774 62  0 774 63  0 774 64
        85 mm          -       0 109 35      -                                             0 786 94        -
                                                     0 774 81  0 774 82  0 774 83  0 774 84
                                                                                           0 786 64
       596
   593   594   595   596   597   598   599   600   601   602   603