Page 575 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 575

Mosaic tomadas 2P+T - tipo "Schuko"
                                                   com ligação bilateral e RJ 45 cat.6  e cat.6
                                                                                              A


 CALHAS  CALHAS E ACESSÓRIOS  ÂNGULOS  DERIVAÇÕES ACESSÓRIO  TOMADAS TIPO “SCHUKO”  Standard    C/ encravamento
 Conjunto   Separador  Junta de  Junta de  Topo  Ângulo  Ângulo  Ângulo  Derivação plana  Normaclip
 calha +   de  união de  tampa  interior  exterior  plano                       Lig. de parafusos  Lig. de parafusos
 Largura  Dimensões   tampa(s)  circuitos  calhas    2P+T,                         0 776 01        0 776 21
 Número de   (adesiva)                               2 módulos
 compartimentos  tampa(s)  da calha                                              Lig. automáticos  Lig. automáticos
 (mm)  (mm)
                                                                                   0 774 01        0 774 21
                                                                                Lig. de parafusos  Lig. de parafusos
                                                     2 x 2P+T,                     0 776 02        0 776 22
                                                     4 módulos                   Lig. automáticos  Lig. automáticos
                                                                                   0 774 02        0 774 22
    85 x 50  6 380 20  6 380 08  6 380 26  6 380 00  6 380 25  6 380 27  6 380 28  6 380 29  6 380 24  6 038 57
                                                                                Lig. de parafusos  Lig. de parafusos
                                                     3 x 2P+T,                     0 776 03        0 776 23
                                                     6 módulos                   Lig. automáticos  Lig. automáticos
                                                                                   0 774 03        0 774 23

                                                                                Lig. de parafusos  Lig. de parafusos
 100 x 50  6 380 30  6 380 08  6 380 36  6 380 00  6 380 35  6 380 17  6 380 18  6 380 19  6 380 34  6 038 57
                                                     4 x 2P+T,                     0 776 04        0 776 24
                                                     8 módulos                   Lig. automáticos  Lig. automáticos
                                                                                   0 774 04        0 774 24
                                                     TOMADAS RJ 45                  Cat.6 A         Cat.6
                                                                                                 0 765 64 - UTP
                                                                                 0 765 74 - UTP
 130 x 50  6 380 40  (1)  -  6 380 46  2 x 6 380 00  6 380 45  6 380 47  6 380 48  6 380 49  6 380 44  6 038 57  2 módulos  0 765 65 - FTP
                                                                                 0 765 76 - STP
                                                                                                 0 765 66 - STP
                                                                                                 0 765 61 - UTP
                                                                                 0 765 71 - UTP
                                                     1 módulo                                    0 765 62 - FTP
                                                                                 0 765 73 - STP
                                                                                                 0 765 63 - STP

                                                               Niloé Step tomadas 2P+T - tipo
                                                               "Schuko" e RJ 45 cat.6




                                              SUPORTES
 CALHAS  CALHAS E ACESSÓRIOS  ÂNGULOS  DERIVA-  SUPORTES PARA APARELHAGEM   APARELHAGENS  TOMADAS TIPO “SCHUKO” (ver centros p. 389)
                                             PARA OUTRAS
 ÇÕES
                     MOSAIC™
 Conjunto Separador  Junta de  Junta de  Topo  Ângulo  Ângulo  Ângulo  Derivação  2 módulos  4 módulos  6 módulos  Lig. de parafusos
 calha +  de  união de  tampa  interior  exterior  plano  plana                                 8 640 21
 tampa(s)  circuitos  calhas                                  2P+T
 Largura  Dimensões                                                                          Lig. automáticos
 Número de
 compartimentos  tampa(s)  da calha                                                             8 640 20
 (mm)  (mm)
                                                              TOMADAS RJ 45 CAT.6 (ver centros p. 389)
                                                                                              8 640 42 - UTP
                                                              Com 1 saída
                                                                                              8 640 46 - STP
 100 x 50  6 380 38  6 380 08  6 380 36 (2)  6 380 01  6 380 35  6 380 11  6 380 12  6 380 13  6 380 34  6 380 71  6 380 72  6 380 73  6 117 88  8 640 43 - UTP
                                                              Com 2 saídas
                                                                                              8 640 47 - STP
                                                              QUADROS

                                                                                                8 641 71
                                                              Simples
 190 x 50  6 380 50  (1)  6 380 08  6 380 56 (3)  2 x  6 380 55  6 380 51  6 380 52  6 380 53  6 380 54  6 380 71  6 380 72  6 380 73  6 117 88  Branco
 6 380 01
                                                              Duplo                             8 641 72
                                                              horizontal/vertical               Branco











                                                                                                               573
   570   571   572   573   574   575   576   577   578   579   580