Page 572 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 572

Molduras DLP-S: 15 x 10 mm, 20 x 12 mm, 16 x 16 mm e 32 x 16 mm

       calhas, acessórios de encaminhamento e montagem de aparelhagem


       Moldura 15 x 10 mm






                                                                Derivação em T                       Ângulo plano
               Topo                Ângulo interior               Ref. 6 381 04   Ângulo exterior     Ref. 6 381 03
             Ref. 6 381 05         Ref. 6 381 01                               Ref. 6 381 02














           De acordo com a norma EN 50085-2-1
           Tabela de escolha, p. 569
           Características técnicas em www.legrand.pt

         Emb.   Ref.  Molduras 15 x 10 mm                      Emb.    Ref.  Molduras 16 x 16 mm
                     Sem separador central (1 compartimento)                Sem separador central (1 compartimento)
                     Fornecidas em varas de 2 metros  15                    Fornecidas em varas de 2 metros  16
        154 m  6 381 00 Sem adesivo                            150 m  6 381 10  Sem adesivo
        80 m   6 381 09 Equipada com adesivo              10   50 m  6 381 19 Equipada com adesivo             16
                     Acessórios para molduras 15 x 10 mm                    Acessórios para molduras 16 x 16 mm
         10    6 381 05   Topo                                  10   6 381 15   Topo

         10    6 381 01    Ângulo interior                      10   6 381 11     Ângulo interior
         10    6 381 02    Ângulo exterior                      10   6 381 12     Ângulo exterior
         10    6 381 03    Ângulo plano                         10   6 381 13     Ângulo plano

         10    6 381 06    Junta de tampa                       10   6 381 16     Junta de tampa
         10    6 381 04    Derivação em T                       10   6 381 14     Derivação em T

         10    6 381 07    Adaptador aparelhagem Forix          10   6 381 37     Adaptador aparelhagem Forix

                     Molduras 20 x 12 mm                                    Molduras 32 x 16 mm
                     Sem separador central (1 compartimento)                Sem separador central (1 compartimento)
                     Fornecidas em varas de 2 metros  20                    Fornecidas em varas de 2 metros
        96 m   6 381 20  Sem adesivo                           80 m  6 381 40  Sem adesivo                   32
         42 m  6 381 29  Equipada com adesivo
                                                          12   36 m  6 381 49 Equipada com adesivo              16
                     Acessórios para molduras 20 x 12 mm                    Acessórios para molduras 32 x 16 mm
         10    6 381 25   Topo                                  10   6 381 45   Topo

         10    6 381 21    Ângulo interior
                                                                10   6 381 41     Ângulo interior
         10    6 381 22    Ângulo exterior
                                                                5    6 381 42     Ângulo exterior
         10    6 381 23    Ângulo plano                         10   6 381 43     Ângulo plano
         10    6 381 26    Junta de tampa                       10   6 381 46     Junta de tampa

         10    6 381 24    Derivação em T                       10   6 381 44     Derivação em T

         10    6 381 17    Adaptador aparelhagem Forix          10   6 381 47     Adaptador aparelhagem Forix








       570
   567   568   569   570   571   572   573   574   575   576   577