Page 447 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 447

Exemplos de composição

















         Posto externo       Posto externo                 Composição                   Composição
            áudio             áudio-vídeo                   horizontal                    vertical

       ETAPA 2: ESCOLHA O MODO DE MONTAGEM


       INSTALAÇÃO DE ENCASTRAR











                          CAIXA DE ENCASTRAR          ESPELHO + SUPORTE              TETO ANTICHUVA (OPCIONAL)
                                                   Alumínio    Branco     Escuro     Alumínio    Branco      Escuro
       1 módulo                 350010           350211     350212      350213     350511      350512     350513
       2 módulos                350020           350221     350222      350223     350521      350522     350523
       3 módulos                350030           350231     350232      350233     350531      350532     350533
       4 módulos               350020 x 2      350221 x 2  350222 x 2  350223 x 2  350541      350542     350543
       6 módulos               350030 x 2      350231 x 2  350232 x 2  350233 x 2  350561      350562     350563
       9 módulos               350030 x 3      350231 x 3  350232 x 3  350233 x 3  350591      350592     350593


       MONTAGEM SALIENTE












                               CAIXA SALIENTE COM TETO ANTICHUVA                   ESPELHO + SUPORTE
                               Alumínio        Branco         Escuro        Alumínio        Branco         Escuro
       1 módulo              350611         350612         350613         350211         350212         350213
       2 módulos             350621         350622         350623         350221         350222         350223
       3 módulos             350631         350632         350633         350231         350232         350233
       4 módulos             350641         350642         350643        350221 x 2     350222 x 2     350223 x 2
       6 módulos             350661         350662         350663        350231 x 2     350232 x 2     350233 x 2
       9 módulos             350691         350692         350693        350231 x 3     350232 x 3     350233 x 3

                                                                                                               445
   442   443   444   445   446   447   448   449   450   451   452