Page 413 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 413

Casa conectada                                        Casa conectada

       câmaras exteriores inteligentes Netatmo               campainha inteligente com vídeo Netatmo





                                                                                                         Home + Security











         NOC-PRO           NOC-S-PRO           NOC-S-W-PRO    NDB-PRO

       Produto disponível num distribuidor autorizado        Produto disponível num distribuidor autorizado
         Emb.   Ref.  Camara exterior inteligente              Emb.    Ref.  Campainha inteligente com vídeo
          1   NOC-PRO  Alerta imediato no smartphone em caso de intrusão    Campainha inteligente com vídeo chamadas e
                     na propriedade. Distingue pessoas, animais             alertas no seu smartphone. Câmara: 2 megapixels,
                     e veículos. Com sistema de iluminação inteligente      zoom digital 5x; Vídeo: alta definição 1080p;
                     integrado com detetor movimento. Capacidade            Codificação H.264, HDR; Ângulo de visão: 140 °
                     de personalizar alertas nas configurações na App       na diagonal;
                     Netatmo Security e selecionar as zonas de alerta       Som: altifalante e microfone de alta qualidade;
                     para receber apenas notificações úteis                 Visão noturna: LED infravermelho;
                     Resistente às intempéries: IPX6                        Temperatura de operação: -10 ° a 40 ° C;
                     Proteção UV                                            Resistência às intempéries: Proteção HZO
                     Fácil instalação, basta substituir uma iluminação      e certificação IP44.
                     externa. Câmara Full HD 1080p. com visão noturna       Dimensões do produto: 136 x 45 x 29 mm
                     infravermelha até 15 m                                 Alimentação: -24.V e 230.V;
                     Ângulo de visão: 100 °                                 Requer campainha e carrilhão com fios.
                     Projetor LED de 12 W incluído                          Armazenamento de vídeo gratuito
                     Conexão: Wi-Fi 802.11 b / g / n (2.4 GHz)              Armazenamento local no cartão microSD com
                     Dimensões: 50 x 110 x 200mm                            opção de backup na Dropbox ou servidor FTP
                     Composição:                                            Cartão MicroSD de até 32 GB (classe 10)
                     - 1 câmara exterior inteligente com acabamento em      Configuração requerida
                     alumínio / preto                                       Requer campainha e carrilhão com fios.
                     - 1 cartão MicroSD (incluído na câmara)                Requer rede Wi-Fi com ligação à Internet de alta
                     - 1 kit de fixação (com suporte de montagem, chave     velocidade (velocidade mínima de transmissão /
                     Allen e hardware)                                      receção necessária: 25 kb/s). Não são suportados
                     - 1 capa protetora                                     pontos de acesso públicos (hotspot).
                     Câmara exterior inteligente com sirene                 Parâmetros de conexão
                     As mesmas características da ref. NOC-PRO mas          Sem fios : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 GHz), Aberto/WEP/
                     com sirene integrada de 105 dB                         WPA/WPA2-personal.
          1   NOC-S-PRO Preto                                               Declarações regulatórias
          1   NOC-S-W-PRO Branco                                            Declaração de conformidade e declarações
                                                                            da FCC. Conformidade de código aberto.
                                                                            Segurança
                                                                            Criptografia de última geração (IPsec, TLS)
                                                                            Compatibilidade
                                                                            É compatível com a maioria das instalações
                                                                            elétricas.
                                                                1    NDB-PRO Composição:
                                                                            1 campainha inteligente com vídeo
                                                                            1 cartão microSD já inserido no produto)
                                                                            1 suporte de parede
                                                                            1 suporte inclinado a 25 °
                                                                            1 placa de cobertura
                                                                            1 modulo para carrilhão
                                                                            1 conector
                                                                            1 modelo de perfuração
                                                                            1 fusível adicional
                                                                            Parafusos e buchas
                                                                            1 cartão HomeKit
                                                                            1 guia de utilizador
                                                                            Alimentador de encastrar
                                                                1    NDB-ACC-IWT  Alimente diretamente a campainha inteligente com
                                                                            vídeo sem necessitar de carrilhão
                                                                            Dimensões muito pequenas
                                                                            Para soluções de renovação ou instalações movas
                                                                            Tamanho do produto: 25 mm x 36 mm x 20 mm
                                                                            Especificações do transformador:
                                                                            Entrada: 100-240VAC, 50-60Hz, 0,10A
                                                                            Saída: 12VDC 330mA




                                                                  App. Home + Security disponível em
                                                                  Google Play e App Store


                                                                                                               411
   408   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418