Page 418 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 418

Postos de carregamento Green’up

       para carregamento de veículos elétricos e híbridos



                                   Tornam-se conectados associados ao contacto seco
                                             with Netatmo ref: 4 121 73               Home + Control

                                                                                 Kit Comunicação  Tempo  de carga médio (horas)
                                                                                                dependendo do tipo de veículo
                                          Alimen-                                      Leitor RFID
                                   Modo         N.º de pontos   Fixação    Fixação                    e bateria
                           IP  IK          tação                                Kit   (Utilizado com
                                  de carga       de carga  em parede  ao solo                  Capacidade da bateria do veículo
                                           (kW)                              Comunicação  kit comunicação
                                                                                      Ref. 0 590 56)  15/16  22/24  30/32
                                                                                                kW/h   kW/h  kW/h
        POSTO DE CARREGAMENTO MONOFÁSICOS
                                                          0 570 10   0 570 10/11
                                                                          (1)
                                           3,7     1           (1)              -         -       4     6      8
                                                         0 570 11  + 0 570 18
                                  Modo 3
                    Isolante  54  10
                                                          0 570 12   0 570 12/13
                                                                          (1)
                                           7,4     1                            -         -       2     3,5   4,5
                                                         0 570 13 (1)  + 0 570 18
                                                                    0 580 00
                                                          0 580 00  + 0 590 52  0 590 56  -       4     6      8
                                         3,7 / 4,6  1
                                                          0 590 05  0 590 05   integrado  integrado  4  6      8
                                  Modo 3                           + 0 590 52
                    Isolante  44  08
                                                                    0 580 01
                                                          0 580 01  + 0 590 52  0 590 56  -      2,5    3,5   4,5
                                           7,4     1
                                                          0 590 06  0 590 06   integrado  integrado  2,5  3,5  4,5
                                                                   + 0 590 52
                                                                    0 580 30
                                                          0 580 30  + 0 590 52  0 590 56  -       4     6      8
                                         3.7 / 4.6  1
                                                                    0 590 70
                                   Modos                  0 590 70  + 0 590 52  integrado  integrado  4  6     8
                    Isolante  44  08  2 e 3
                                                                    0 580 35
                                                          0 580 35  + 0 590 52  0 590 56  -      2,5    3     4,5
                                           7.4     1
                                                          0 590 71  0 590 71   integrado  integrado  2,5  3   4,5
                                                                   + 0 590 52
                                                          0 580 41   0 580 41          0 590 59
                                                   1                          0 590 56            4     6      8
                                                         + 0 590 53  + 0 590 54       + 0 590 56
                           55  10        3.7 / 4.6
                                                          0 580 42   0 580 42          0 590 59
                                                   2                          0 590 56            4     6      8
                                   Modos                 + 0 590 53  + 0 590 54       + 0 590 56
                     Metal         2 e 3
                                                          0 580 43   0 580 43          0 590 59
                                                   1                          0 590 56           2,5    3     4,5
                                                         + 0 590 53  + 0 590 54       + 0 590 56
                           55  10          7.4
                                                          0 580 44   0 580 44          0 590 59
                                                   2                          0 590 56           2,5    3     4,5
                                                         + 0 590 53  + 0 590 54       + 0 590 56
        POSTOS DE CARREGAMENTO TRIFÁSICOS - 400 V
                                                          0 570 14   0 570 14/15
                                                                          (1)
                                           11      1                            -         -      1,5    2      3
                                                         0 570 15 (1)  + 0 570 18
                                  Modo 3
                    Isolante  54  10
                                                                          (1)
                                                          0 570 16   0 570 16/17
                                           22      1           (1)              -         -      0,75   1     1,5
                                                         0 570 17  + 0 570 18
                                                                    0 580 02
                                                          0 580 02            0 590 56    -       1     1      2
                                                                   + 0 590 52
                                  Modo 3
                    Isolante  44  08       22      1
                                                                    0 590 07
                                                          0 590 07           integrado  integrado  1    1      2
                                                                   + 0 590 52
                                                          0 580 48   0 580 48          0 590 59
                                                   1                          0 590 56            1     1      2
                                                         + 0 590 53  + 0 590 54       + 0 590 56
                                   Modos
                     Metal  55  10  2 e 3  22
                                                          0 580 49   0 580 49          0 590 59
                                                   2                          0 590 56            1     1      2
                                                         + 0 590 53  + 0 590 54       + 0 590 56
        (1) Com proteção integrada (DD)
       416
   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422   423