Page 409 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 409

Casa conectada

       tabela de escolha para Living Now with Netatmo (cont.)


        PRINCIPIO DE MONTAGEM:

                                                                     1

                          +                    +        OU           +        OU        +


           Caixa de encastrar      Suporte                           2                          Quadro de acabamento


                            MECANISMOS                      +                   TECLAS/CENTROS
                                                                    Branco           Preto        Areia
       INTERRUPTORES DE ESTORES CONECTADOS (ver p. 398)



                                     K4027CM2 (3)      2         KW32M2 (3)     KG32M2 (3)    KM32M2 (3)
                                                                                                           2 módulos
        Interruptores de estores
        conectado

                                     K4027C (1)(3)     1          KW32 (3)       KG32 (3)      KM32 (3)
                                                                                                           1 módulo (1)


                                     K4027CW (3)                       (3)            (3)           (3)
                                 Fornecido com suporte  2        KW43M2         KG43M2        KM43M2
                                                                                                           2 módulos
        Interruptores de estores
        conectado sem fios

                                    K4027CWI (1)(3)    1          KW32 (3)       KG32 (3)      KM32 (3)
                                                                                                           1 módulo (1)
       COMANDOS DE CENÁRIOS (ver p. 404)



                                     K4570CW (3)                       (3)            (3)           (3)
                                 Fornecido com suporte  2        KW40M2         KG40M2        KM40M2
                                                                                                           2 módulos
        Comandos cenários entrar/sair
        sem fios

                                    K4570CWI (1)(3)    1          KW40 (3)       KG40 (3)      KM40 (3)
                                                                                                           1 módulo (1)



                                     K4574CW (3)                       (3)            (3)           (3)
                                 Fornecido com suporte  2        KW41M2         KG41M2        KM41M2
                                                                                                           2 módulos
        Comandos cenários deitar/
        acordar sem fios

                                    K4574CWI (1)(3)    1          KW41 (3)       KG41 (3)      KM41 (3)
                                                                                                           1 módulo (1)

                                                                                                             1  3
                                     K4575CW (3)
        Comando de 4 cenários sem fios                 2         KW37M2 (3)     KG37M2 (3)    KM37M2 (3)
                                 Fornecido com suporte
                                                                                                             2  4
                                                                                                           2 módulos
       (1) Para ser associado a uma função de 1 módulo ou a um obturador de 1 módulo - (2) Excepto para um interruptor sem fios de 2 módulos fornecido com suporte
       (3) Produto disponível num distribuidor autorizado
                                                                                                               407
   404   405   406   407   408   409   410   411   412   413   414