Page 821 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 821

Armários Linkeo 19"                                   Armários Linkeo 19"

       equipamentos


                                                              n Solução fornecida plana
                                                              Transporte fácil
                                                              Armazenamento simplificado
                                                              Fácil manuseamento
                                                              Montagem fácil:
                                                                    - 16 minutos / 1 pessoa
                                                                    - instruções de montagem dedicadas

                                                              Embalagem de alta proteção (empilhável)
       6 465 01                     6 465 06
                                                              Notas:
                                                                - a única diferença entre o armário entregue plano e montado, é o
                                                                seu acondicionamento
           Características técnicas em www.legrand.pt
         Emb.   Ref.  Suporte vertical para PDU
          1    6 464 15 Para armários 42U
          1    6 464 16 Para armários 47 U
                     Prateleiras fixas Linkeo
                     Preto: RAL 9005
                     Fixação por parafuso
                     Fixação em bandeira sobre 2 montantes 19”
                     Altura 2 U. Carga máx.: 15 kg
          1    6 465 01 Prof. 200 mm
          1    6 465 02 Prof. 360 mm 360 mm                   n Soluções à medida
                     Fixação sobre 4 montantes 19”
                     Altura 1 U                                1  Selecionar o tamanho
                     Carga máx.: 50 kg                         Capacidade   24 U  33 U   42 U  47 U
          1    6 465 05 Prateleira prof. 425 /                 Largura             600 ou 800 mm
                     para armários prof. 600 mm
          1    6 465 06 Prateleira prof. 625 / para            Profundidade      600, 800 ou 1000 mm
                     armários prof. 800 mm

          1    6 465 07 Prateleira prof. 800/ para             2   Selecionar a cor
                     armários prof. 1 000 mm
                                                               3  Selecionar as aberturas
                     Prateleiras telescópicas Linkeo
                     Fixação por parafuso sobre 4 montantes 19”,
                     altura 1 U
                     Carga máx.: 30 kg
                     Preto: RAL 9005
          1    6 465 08 Prateleira prof. 425 / para                                              Opção frontal
                     armários prof. 600 mm                                                       e traseira
          1    6 465 09 Prateleira prof. 625 / para
                     armários prof. 800 mm
          1    6 465 10 Prateleira prof. 800/ para
                     armários prof. 1 000 mm
                     Passafios 19” Linkeo                                                        Portas em vidro
                     Metal 1 eixo                                                                serigrafado simples
                                                                                                 ou duplo,
                     Equipado com guias de passa-cabos
          1    6 465 20 1 U                                                                      metal microperfurado,
                                                                                                               1
          1    6 465 21 2 U                                                                      metal maciço, etc ( )






                                                                                                 Com ou sem painéis
                                                                                                 laterais











                                                               4   Selecionar o equipamento a ser instalado de fábrica
                                                              - passa-cabos
                                                              - ventiladores
                                                              - rodapés
                                                              - prateleiras
                                                              - painéis de ligação fibra e cobre
                                                              (1) Para saber mais sobre mais possibilidades, contacte o seu correspondente Legrand.

                                                                                                               819
   816   817   818   819   820   821   822   823   824   825   826