Page 818 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 818

Equipamentos 19" LCS³













        0 465 01                           0 465 05                    0 465 22






      0 465 23                      0 465 29                       0 465 32

           Características técnicas em www.legrand.pt

         Emb.   Ref.  Prateleiras fixas                        Emb.    Ref.  19" Painéis passa fios
                     Preto: RAL 9005                                        Para a organização e circulação dos cordões
                     Para os armários LCS  3                                Preto: RAL 9005
                     Instalação rápida sem parafusos                        Metal, 2 eixos (Soluclip)
                     Fixação em 2 montantes de 19"                          Organização dos cordões na horizontal ou
                     Carga máx.: 15 kg - Altura 2 U                         transversal, munidos de braçadeiras
          1    0 465 00 Prof. 115 mm                                        Para uma melhor proteção dos
          1    0 465 01 Prof. 200 mm                                        cordões (respeita o raio de curvatura)
          1    0 465 02 Prof. 360 mm                                       1  Fixação rápida, sem parafusos
                     Fixação em 4 montantes de 19"              1    0 465 22 1 U
                     Utilização exclusiva nos armários LCS 3
                     Carga máx.: 50 kg - Altura 1 U                       1
          1    0 465 05 Para profundidade 425 mm                1    0 465 23 2 U
                     Para armários prof. 600 mm
          1    0 465 06 Profundidade 625 mm
                     Para armários prof. 800 mm                             Plástico com escova (fixação direta)
          1    0 465 07 Profundidade 850 mm                     1    0 465 28 1 U
                                                                           2
                     Para armários prof. 1 000 mm               1    0 465 29 2 U
                                                                           2
                     Prateleiras telescópicas (deslizantes)                 Metal com escova (fixação direta)
                     Fixação rápida em 4 montantes de 19"                   Fixation rapide sans vis
                                                                           1
                     Utilização exclusiva nos armários LCS 3    1    0 465 30  1 U
                                                                           1
                     Carga máx.: 50 kg                          1    0 465 31 2 U
                     Preto: RAL 9005
          1    0 465 08 Profundidade 450 mm/para                            Painéis obturadores 19"
                     armários prof. 600 m                                   Preto RAL 9005
          1    0 465 09 Profundidade 650 mm/para
                     armários de prof. 800 mm                              2  Plástico (fixação direta)
          1    0 465 10 Profundidade 650 mm/para                1    0 465 32 1 U
                                                                           2
                     armários prof. 1 000 mm                    1    0 465 33 2 U
                     Prateleiras para cargas pesadas                        Metal, Soluclip
                                                                            Fixação rápida, sem parafusos
                     Carga máx.: 100 kg                         1    0 465 38 1 U
                                                                           1
                     Fixação por parafusos nos                  1    0 465 39 2 U
                                                                           1
                     4 montantes de 19"                         1    0 465 40 3 U
                                                                           1
                     Preto: RAL 9005
          1    0 465 17 Prateleira fi xa prof. 820 mm, 1 U                  Acessórios de fixação
                     Para armários prof. 1 000 mm
                     e armários servidor                                    Conjunto com 50 porcas, 50 anilhas e 50 parafusos
          1    0 465 18 Prateleira telescópica                              M6
                     prof. 820 mm, 1 U.                         1    0 364 53 Com porcas 8,5 mm
                     Para armários prof. 1 000 mm               1    0 364 54 Com porcas 9,5 mm
                     e armários servidor                            (1) Pode ser montado em racks de alta densidade de 19" com parafusos
                                                                    ref. 0 464 23
                     Prateleira de suporte de teclado               (2) Não deve ser montado em racks de alta densidade de 19"
                     Fixação por parafusos nos 4 montantes 19"
                     Para armários de prof. 800 mm e 1 000 mm
                     Carga máx.: 50 kg
          1    0 465 19 Pode receber: monitor, teclado, rato com respetivo
                     tapete
                     Corrediças fixas
                     Jogo de 2 corrediças fi xas
                     Coloca-se em 4 montantes de 19"
                     Carga máx.: 50 kg
          1    0 465 11 Para armários de prof. 600 mm             UPS Keor, Daker
          1    0 465 12 Para armários de prof. 800 mm
          1    0 465 13 Para armários de prof. 1 000 mm
                                                                  Armários 19" LCS
                                                                                3
                                                                  Quadros 19" LCS 3
                                                                  Braçadeiras
       816
   813   814   815   816   817   818   819   820   821   822   823