Page 819 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 819

Distribuição de energia                               Armários Altis  19"
                                                                                ™
       PDU a equipar, acessórios de PDU e calha DIN 19''     IP 55 - IK 10












       6 468 90











       0 465 46 + 0 465 47                                   0 473 62 + 0 472 72 + 0 482 20  0 473 63 équipée


         Emb.   Ref.  PDU para equipar com Mosaic              Emb.    Ref.  Armários
                     Para equipar com módulos Mosaic                        Armários com porta de vidro
                     Fixação rápida nos montantes 19"                       Proteção contra poeira, água e choques ambientes
                     (sem parafusos)                                        exigentes - IP 55 - IK 10
                     Perfil de alumínio                                     Adequado para cargas excepcionalmente pesadas
          1    6 468 99 PDU 19"                                             (até 720 kg em 4 x 19" verticais)
                     Capacidade: 16 módulos Mosaic                          Porta reversível com janela de vidro temperado
          1    6 468 98 PDU 10"                                             escurecido
                     Capacidade: 8 módulos Mosaic                           Fechadura de barra dupla com trinco de 4 pontos
                                                                            Painel traseiro removível
                     PDU acessórios                                         Entrada de cabo inferior
                     Bloqueio para tomadas                                  Montantes 19" e painéis laterais a serem
                     Para bloquear o acesso às tomadas dos PDUs             encomendados separadamente
                                                                            Compatível com equipamento LCS3 de 19"
                     Cinza claro RAL7035
          1    6 468 90 Conjunto de 6 bloqueios e uma chave para tomada     Aceita equipamentos de gestão de cabos ref. 0 331
                     schuko e francesa                                      35 e 0 464 80 de largura 800 mm
          1    6 468 94 Conjunto de 6 bloqueios e uma chave para tomada     RAL 7035
                     padrão britânico                                             Dimensões       Dim. regard
          1    6 468 95 Conjunto de 6 bloqueios e uma chave para tomada   1  Alt. (mm) Larg. (mm) Prof. (mm) Alt. (mm) Larg. (mm) Peso (kg)
                                                                                                              91,7
                     C19                                        1    0 473 62  2000  600  600   1775   375   110,4
                                                                                          600
                                                                                                1775
                                                                             2000
                                                                                                       575
                                                                                    800
                                                                     0 473 63
                     Módulo de proteção contra sobretensões     1    0 473 91  2000  600  800   1775   375    95,2
                     Para substituir nos PDUs                        0 473 92  2000  800  800   1775   575   114,6
                     Indicador luminoso:                                    Conjunto de 2 painéis laterais
                     - LED branco informa se o PDU está alimentado
                     - LED verde indica que o módulo de proteção contra     Para armários  Para armários
                                                                                       Prof. (mm)
                                                                              Alt. (mm)
                     sobretensões necessita de ser substituído  1    0 472 72  2000      600
                     Substituição permite manter as tomadas do PDU   1  0 472 75  2000   800
                     alimentadas
          1    6 468 97 Módulo de proteção contra                           Montantes 19"
                     sobretensões para substituição             1    0 482 20  Conjunto de 2 montantes 42 U
                                                                            (perfurações 9,5 x 9,5 mm)
                     Suporte DIN multi aplicações                           Fornecido com suportes de montagem e parafusos
                                                                            Pode ser montado em armários larg. 600 ou 800mm
                     Para montagem de dispositivos modulares
                     (disjuntores, componentes de rede Legrand, etc.)       Kit de montagem interior - IP 55 para uma carga
                     Capacidade: 24 módulos                                 de 1000 kg/m 3
                     Altura: 4 U                                1    0 476 83 Composto por:
                     Fixação por parafusos nos                              - 4 suportes
                     montantes 19"                                          - 2 patas de associação
                    1
          1   0 465 46 Perfil DIN                                           - 1 junta vedante
                     Preto RAL 9005                                         Anéis de elevação M 14
          1    0 465 47 Tampa traseira                          1    0 476 96 Conjunto de 4 anéis
                     Para utilizar com tensões altas                        Para uma carga de 1000 kg/m³
                     (acima 50 V)
                     Utilizar com a ref. 0 465 46
                     Assegura: IP XXB
                     Fornecido com bloco terminal
                     (conexão 8 + 1)
              (1) Pode ser montado em racks de alta densidade de 19" com parafusos
              Ref. 0 464 23
                                                                                                               817
                                                                                                               817
   814   815   816   817   818   819   820   821   822   823   824