Page 701 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 701

Incara  Multilink
               TM
       características técnicas



        ■ Dimensões (mm)                                      ■ Instalação e fixação em mobiliário
        Incara Multilink para encastrar no mobiliário
        Refs. 6 547 79/80/81/85/86/87/89/90/91/93


          E  D
        F
                           C
                            G                                                           80 mm
                                                                                         min.


         A        Número e tipo de tomadas
                   dependendo do modelo

                           B


              Refs.       A    B   C    D   E    F   G
        6 547 79/85/89    80  134,3  121,3  48,8  51,2  66,6  159,1
        6 547 80/86/90/93  80  201,5  188,5  48,8  51,2  66,6  188,5  ■ Dimensões de furação para instalação em mobiliário
        6 547 81/87/91    80  246,5  233,5  48,8  51,2  66,6  271,3


        Incara Multilink para encastrar numa divisória refs. 6 548 62/63
                                                                                  Y    70 mm
                                                                                        min.
        E  D
                                                                                       15 mm
                             C                                                       X  min.
                             B

                                                               10 mm < e < 40 mm
                   Número e tipo de tomadas
         A
                    dependendo do modelo                          Refs.    X ± 1 mm  Y ± 1 mm
                                                               6 547 79/85/89  67    125
                                                               6 547 80/86/90  67    193
                                                               6 547 81/87/91  67    238
              Refs.       A    B   C    D   E
                                                               6 547 93      67      215
        6 548 62          80  291,5  278,5  50,7  53,2
        6 548 63          80  404  391  50,7  53,2
                                                                   Nota: Para outros cortes, ver a ficha técnica
                                                                   do produto disponível online.
        Incara Multilink para encastrar numa divisória ref. 6 548 65
                                                              ■ Dimensões de furação para instalação na parede
        E  D
                        C
                        B
                                                                                      Y


         A                                                      10 mm < e < 25 mm
                                                                                             X



              Refs.       A    B   C    D   E
        6 548 65         145  291,5  278,5  50,7  53,2
                                                                  Refs.    X ± 1 mm  Y ± 1 mm
                                                               6 548 62      67      283
                                                               6 548 63      67      396
                                                               6 548 65      132     283

                                                                   Nota: Para outros cortes, ver a ficha técnica
                                                                   do produto disponível online.


                                                                                                               699
   696   697   698   699   700   701   702   703   704   705   706