Page 607 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 607

Mosaic TM

 caixas, suportes e quadros


 Kits postos de trabalho
 Suportes  Quadros  (não necessitam suporte de fixação)        Caixas de encastrar
 Universais  Mosaic™  Encastrar  Salientes  Caixas salientes  Paredes ocas  Alvenaria  Multimaterial  Ecobatibox
       Prof.             Prof.              Prof.                Prof.              Prof.
 Ref.  Ref.  Ref.  Ref.  Ref.           Ref.                Ref.              Ref.                       Ref.
       (mm)              (mm)               (mm)                 (mm)               (mm)
 0 788 01L   Branco
 1 módulo  0 802 50  0 793 01L   Alumínio  40  0 800 40  40  0 801 40
 0 790 41L    Preto mate
 2 778 02L   Branco   0 787 22L   Branco
 0 802 51  (1)           40           0 800 41  40       0 801 41                                  0 800 21
 2 módulos  0 802 61     0 793 02L   Alumínio  Antimicrobial  30  0 802 80  50  0 800 51  50  0 801 51  40  0 801 01 40  0 800 31 + obturadores
 0 788 80   Branco
 0 790 42L    Preto
                                                                             0 801 21 50
       40
                   0 802 81
 (parafusos)             60           0 800 61  60       0 801 61  50                              0 800 16/20/25
 mate  estanque IP 44
 0 788 03L   Branco
 3 módulos  0 802 59  40  0 802 89 40  0 800 49  40      0 801 49
 0 793 03L   Alumínio
 2 778 14L   Branco   0 787 24L
 4 módulos  0 793 14L   Alumínio   Branco
 0 790 54L    Preto   Antimicrobial (1)
 mate
 5 módulos  0 802 52  0 788 15L   Branco   40  0 802 85  40  0 801 42
 0 793 15L   Alumínio
 2 778 04L   Branco
 2 x 2  0 793 04L   Alumínio  0 787 25L                                                            0 800 22
  Branco
 módulos  0 790 44L    Preto   Antimicrobial (1)  40  0 800 42   40          0 801 02  40          + obturadores
 mate                    50           0 800 52                   50          0 801 22       +      0 800 16/20/25
                                            40           2 x 0 801 41
 0 788 25L   Branco
 5 módulos  0 793 25L   Alumínio            50           2 x 0 801 51
                                            60           2 x 0 801 61
 0 802 52  40      0 802 82
 2 778 22L   Branco   0 787 23L
 2 x 2  0 793 22L   Alumínio   Branco
 módulos  0 790 62L    Preto   (1)
 mate  Antimicrobial
 2 778 16L   Branco
 0 793 16L   Alumínio  0 787 26L
 6 módulos   Branco
 0 790 56L    Preto   Antimicrobial (1)
 mate
 0 788 18L   Branco                         40           0 801 43
 8 módulos  0 802 53  0 793 18L   Alumínio  40  0 802 86
 0 790 58L    Preto mate
                         40           0 800 43                   40          0 801 03              0 800 23
 2 778 06L   Branco                                                                40              + obturadores
 3 x 2  0 793 06L   Alumínio  50      0 800 53  30       3 x 0 801 31 50     0 801 23       +      0 800 16/20/25
 módulos                                    40           3 x 0 801 41
 0 790 46L    Preto mate                    50           3 x 0 801 51
                                            60           3 x 0 801 61
 3 x 2  0 802 53  0 788 23L   Branco   40  0 802 83
 módulos  0 793 23L   Alumínio
 0 788 10L   Branco
 10 módulos  0 793 10L   Alumínio           40           0 801 44
 0 790 10L   Preto mate
   0 802 54  40    0 802 84  40       0 800 44   30      4 x 0 801 31
                         50
                                      0 800 54
                                            40
                                                         4 x 0 801 41
 4 x 2  0 788 08L   Branco                  50           4 x 0 801 51
 módulos  0 793 08L   Alumínio              60           4 x 0 801 61
 0 790 08L   Preto mate
 2 x 5  0 788 30L   Branco
 módulos  0 793 30L   Alumínio
 0 802 64  46      0 802 74                                      50          0 801 24
 2 x 2 x 2  0 788 38L   Branco   0 788 72L  0 788 82L
 módulos  0 793 38L   Alumínio
 0 788 36L   Branco
 2 x 6  0 793 36L   Alumínio
 módulos
 0 790 76L    Preto mate
 2 x 3 x 2  0 788 32L   Branco
 módulos  0 802 66  0 793 32L   Alumínio  0 788 73L  0 788 83L  46  0 802 76  50  0 801 26
 0 788 37L   Branco
 2 x 8  0 793 37L   Alumínio  0 788 74L  0 788 84L
 módulos
 0 790 77L    Preto mate

 2 x 10  0 802 68  0 788 28L   Branco   46  0 802 78             50          0 801 28
 módulos  0 793 28L   Alumínio

 604                                                                                                           605
   602   603   604   605   606   607   608   609   610   611   612