Page 358 - Catálogo Geral Legrand 2023
P. 358

Valena                mecanismos

               TM
       tomadas áudio/vídeo e tomada USB para dados












               7 531 75 + 7 540 01  7 530 78 + 7 553 70   7 530 78 + 7 563 72
                                  + 7 540 01         + 7 542 51
       Mecanismos Valena In’Matic são fornecidos com suporte metálico, permitem a fixação por parafusos ou por garras. Proteção IP 2X
       Fornecidos com capa de proteção transparente para utilização em obra
       Para equipar com teclas, centros e quadros Valena Life (consultar tabelas de escolha rápida, p. 362-365)
                     Tomadas áudio e vídeo                     Emb.    Ref.  Tomada fêmea USB - para transferência
         Emb.   Ref.
                     HDMI tipo A                                            de dados
                     Permitem a transmissão de fluxos áudio/vídeo em   1  7 530 82  Tomada USB 3.0 - Pré-conectorizada
                     alta definição entre uma fonte (ex.: computador, leitor       Equipada com cordão (comprimento: 15 cm)
                     DVD-HD, ...) e um recetor compatível (ex.: televisão,         Permite oferecer ligações mais próximas dos
                     projetor de vídeo, ...)                                       utilizadores
                     Comprimento máx. do cabo: 5 metros (acima dessa        Utiliza-se para ligar dispositivos equipados com porta
                     distância deve prever-se um amplificador de sinal)     USB (ex.: scanners, impressoras, discos rígidos
                                                                            externos, ...)
                     Tomadas HDMI 1.4 - Pré-conectorizadas                  Comprimento máx. do cabo: 5 metros
                     Tomadas pré-cabladas                                   Cabo recomendado: USB A
                     Ligação por parafusos
                     Fornecidas com cabo de 15 cm                           Tomadas altifalante
                     Fornecidas com espelho central
          1    7 531 75          Branco                                     Tomadas estéreo  2
                                                                            Ligadores de 4 mm
          1   7 532 75           Creme                                      Equipadas com conectores vermelho e preto
          1   7 533 75           Alumínio                       5    7 530 72  De acordo com a norma DIN 41 529
                                                                                  Tomada altifalante simples
                     Tomada tripla RCA
          1   7 530 75      Permite fazer a ligação de vídeo composto   5  7 530 78  Tomada altifalante dupla
                            e áudio estéreo de quaisquer periféricos,
                            tais como: amplificador, leitor de DVD,
                            câmara de vídeo, ...
                     Comprimento máx. do cabo: 20 metros (acima
                     dessa distância deve prever-se um amplificador         Colunas de som
                     de sinal áudio ou vídeo composto)                      Para associar ao módulo Bluetooth (ao lado)
                     Módulo Bluetooth                                       Coluna para encastrar - Antracite
          1   7 520 36      Alimentação 15 V. Equipado com entrada   1  0 673 03   Potência: 12 W (6 Vrms) - 16 Ω
                                                                                   Rendimento > 86 dB (1 W a 1 metro)
                            auxiliar (Jack Ø 3,5 mm) para ligação de               Dimensões exteriores: 127 x  127 mm
                            um leitor MP3 sem Bluetooth (cabo não                  Para montagem em caixas de encastrar
                            fornecido). Permite receber uma fonte                  com prof. mínima de 50 mm, ref. 0 893 79
                     musical a partir de um Smartphone ou qualquer                 (paredes ocas) ou ref. 0 892 79 (alvenaria)
                     outro dispositivo que possua Bluetooth ou através da
                     entrada auxiliar. Compatível com colunas de som de
                     4 Ω, 8 Ω ou 16 Ω. Saída mono ou estéreo.
                     Equipado com LED luminoso para identificar os
                     seus diferentes estados (aguarda sincronização,
                     periférico ligado ou ligação externa).
                     Permite a utilização de um aplicativo como o “TuneIn
                     Radio” para ouvir qualquer rádio online diretamente
                     no Smartphone que esteja ligado ao módulo
                     Bluetooth. Esta aplicação está disponível para
                     Android e iOS.
                     Cada módulo Bluetooth é identificado por um código
                     próprio (XXXX). Este número permite distinguir os
                     diferentes módulos que possam coexistir numa
                     mesma instalação.
                     Alcance máx. do dispositivo: 10 metros (A2DP)
                     Alimentador para módulo Bluetooth - para
                     montagem em teto falso
          1   0 673 22      Entrada: 230 VA
                            Saída: 15 V - 3,5 W
                            Para instalação em teto falso
                     Recomenda-se instalação com caixa Plexo
                     ref. 0 920 52












       356
   353   354   355   356   357   358   359   360   361   362   363