Blocos autónomos de segurança para interior

Blocos autónomos de segurança para interior

A Legrand dispõe de uma oferta completa para interior de alto desempenho para os projetos mais exigentes, uma gama design extra plano e discreta para uma instalação quase invisível e uma funcional que responde à maior parte das necessidades das instalações.


Saiba mais no Catálogo Blocos Autónomos de Segurança LED

Também pode saber mais sobre esta gama de produtos em www.baieslegrand.pt

  • URA 34 LED

    URA 34 LED

    - Permanentes / não permanentes
    - Soluções standards e endereçáveis
    - 200 - 450 lúmens
    - 1 e 3 horas de autonomia
    - Colocação em repouso através de telecomando

    Ler Mais

  • URA ONE LED

    URA ONE LED

    - Permanentes / não permanentes
    - Soluções standards e endereçáveis
    - 70 - 350 lúmens
    - 1 e 3 horas de autonomia
    - Colocação em repouso através de telecomando

    Ler Mais

  • G5 LED

    G5 LED

    - Blocos autónomos a LED com duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente
    - Fabricado de acordo com as normas obrigatórias: UNE-EN 60598-2-22
    - Fluxo luminoso de 100 lúmens para todos os blocos em modo permanente 
    - LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada
    - LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos

    Ler Mais

  • L31 LED

    L31 LED

    - Blocos autónomos a LED com duplo modo de funcionamento, permanente e não permanente
    - Fabricado de acordo com as normas obrigatórias: UNE-EN 60598-2-22
    - Fluxo luminoso de 100 lúmens para todos os blocos em modo permanente
    - LEDs de alto rendimento com distribuição luminosa otimizada
    - LEDs com tempo médio de vida útil superior a 10 anos

    Ler Mais

  • X-Light 180

    X-Light 180

    - Permanentes / não permanentes
    - Soluções standards e autoteste
    - 70 - 350 lúmens
    - 1, 2 e 3 horas de autonomia
    - Colocação em repouso através de telecomando

    Ler Mais

  • X-Light 360

    X-Light 360

    - Permanentes / não permanentes
    - Soluções standards e autoteste

    - 100 - 350 lúmens
    - 1, 2 e 3 horas de autonomia

    - Colocação em repouso através de telecomando

    Ler Mais