G5 LED
Características Gerais
- Solução não permanente e permanente/não permanente.
- Fluxo luminoso de 90 a 425 lúmens.
- Autonomia de 1 e 2 horas.
- IP 42, IK 07. Difusor opal.
- Fabricado de acordo com as normas obrigatórias: UNE-EN 60598-2-22.
- 2 ou 4 LED de alta potência com tempo médio de vida útil superior a 10 anos.
O material do bloco é auto extinguível.
Adequados para instalação em superfícies inflamáveis.
Alimentação 230 V +- 10%. Pilhas Ni-Cd ou Ni-MH de acordo com os modelos.
Tempo de carregamento 24 horas.
1 Led verde indicador central: quando este LED está desligado pode indicar: sem tensão ou baterias não carregam.
Disponível na gama AUTOTEST
2 LEDs em modelos AUTO-TEST: 1 verde e 1 âmbar.
Um bloco auto-teste garante a confirmação de que os blocos de iluminação de emergência estão em perfeitas condições, facilitando o trabalho de manutenção, graças aos seus indicadores de sinalização LED:
- Verde fixo ou intermitente: estado OK
- Piscar verde: carregamento da bateria (piscará até que o carregamento esteja completo)
- Amarelo intermitente: falha nos leds
- Amarelo fixo: falha na bateria
Instalação Simples
- Ligadores de parafusos de grande dimensão, 4mm2 para alimentação e 2,5mm2 para alimentação.
- Terminais do telecomando com proteção contra ligação acidental a 230 V±. Utilize o telecomando para colocar em repouso ou testar os blocos.
- Dispõe de uma entrada de cabos de Ø20 mm na parte superior e uma retangular na parte de trás.
- Este bloco de iluminação de emergência pode ser instalado encastrado ou saliente
Saiba mais no Catálogo Iluminação de Emergência LED
Também pode saber mais sobre esta gama de produtos em www.baieslegrand.pt