L31 LED
Características Gerais
- Solução não permanente e permanente/não permanente.
- Fluxo luminoso: 120 e 400 lúmens.
- Autonomia de 1 e 2 horas.
- IP 42, IK 07. Difusor opal.
- Fabricado de acordo com as normas obrigatórias: UNE-EN 60598-2-22.
- 2 ou 4 LED de alta potência com tempo médio de vida útil superior a 10 anos.
Adequados para instalação em superfícies inflamáveis.
O material do bloco é auto extinguível.
Alimentação 230 V +- 10%. Pilhas Ni-Cd ou Ni-MH de acordo com os modelos.
Tempo de carregamento 24 horas
1 Led verde indicador central: quando este LED está desligado pode indicar: sem tensão ou baterias não carregam.
Disponível na gama AUTOTEST
2 LEDs em modelos AUTO-TEST: 1 verde e 1 âmbar.
Um bloco auto-teste garante a confirmação de que os blocos de iluminação de emergência estão em perfeitas condições, facilitando o trabalho de manutenção, graças aos seus indicadores de sinalização LED:
- Verde fixo ou intermitente: estado OK
- Piscar verde: carregamento da bateria (piscará até que o carregamento esteja completo)
- Amarelo intermitente: falha nos leds
- Amarelo fixo: falha na bateria
Instalação Simples
- Ligadores de parafusos, com inclinação a 35º, de 2 x 1,5 mm2, tanto para a alimentação como para o telecomando.
- Terminais do telecomando com proteção contra ligação acidental a 230 V±.Utilize o telecomando para colocar em repouso ou testar os blocos.
- 1 entrada de cabo retangular na parte de trás.
- Este bloco de iluminação emergência pode ser instalado encastrado ou saliente e também colocar placa para pictogramas.
- Os blocos de emergência L31 LED são muito versáteis, capazes de se adaptar facilmente às necessidades de cada espaço. Permitem utilizar, na mesma instalação, 3 diferentes formas difusoras: retangulares, quadradas ou redondas.
Saiba mais no Catálogo Iluminação de Emergência LED
Também pode saber mais sobre esta gama de produtos em www.baieslegrand.pt