Page 723 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 723

CONFIGURE PAINEL DE INTERLIGAÇÃO EM COBRE LCS 3







          +                                               +







                            Cabos                                                   Cordões


 PAINEL DE INTERLIGAÇÃO A EQUIPAR









 Painel de interligação  Cassetes  Conectores (embalagem de 6 unidades)        Acessórios
 Capacidade    Capacidade    cat. 8  cat. 6A  cat. 6  Cassete    Cassete com   Obturadores             Tampa painel
 Tamanho  Tipo  Ref.  Ref.                                                                 Guia cabos
 das cassetes  das cassetes  STP  UTP  STP  UTP  FTP  STP  obturadora  obturadores  de porta             angular
 Painel plano
 10"  Para ser equipado com conectores  0 337 98   -    -   6  0 337 85
        0 337 73  0 337 75  0 337 63  0 337 64  0 337 65   -       0 337 66    0 337 56     0 337 59        -
 Para ser equipado com conectores  0 337 99   -    -   12   -
 Painel plano
 Para ser equipado com conectores (equipado com 4 cassetes)  0 337 90   -    -
 24  0 337 85  0 337 73  0 337 75  0 337 63  0 337 64  0 337 65  0 337 57  0 337 66  0 337 56  0 337 59     -
 19"  Para ser equipado com conectores e cassetes  0 337 91 (1)  4  0 337 55
 Painel de ângulo
 Para ser equipado com conectores  0 337 92    -    -   24  0 337 85  0 337 73  0 337 75  0 337 63  0 337 64  0 337 65   -   0 337 66  0 337 56  0 337 59  0 337 58
 Painel plano
 19"   Para ser equipado com conectores (equipado com 4 cassetes)  0 337 93   -    -   48   -   0 337 73  0 337 75  0 337 63  0 337 64  0 337 65  0 337 57  0 337 66  0 337 56  0 337 59   -
 Alta
 Densidade  Painel de ângulo
 Para ser equipado com conectores  0 337 94   -    -   48   -   0 337 73  0 337 75  0 337 63  0 337 64  0 337 65   -   0 337 66  0 337 56  0 337 59  0 337 58


 Painel de interligação a equipar








                  Painéis equipados                                                          Acessório
 Capacidade dos   cat. 8  cat. 6 A                      cat. 6
 Tamanho  Tipo                                                                              Guia cabos
 conectores  STP  UTP        STP           UTP            FTP          STP
 Painel plano
 19"
 Com cassetes e conectores  24  0 337 82  0 337 70  0 337 72  0 337 60  0 337 61  0 337 62    0 337 59


                                                                                       3
                                                                          Conectores LCS  certificados     Certifié
                                                                                                           par un laboratoire
                                                                                                           indépendant
                                                                                                               721
   718   719   720   721   722   723   724   725   726   727   728