Page 722 - Catálogo Geral Legrand 2024
P. 722

Soluções LCS : painel de interligação cobre
                        3
       tabela de escolha


        CONFIGURE PAINEL DE INTERLIGAÇÃO EM COBRE LCS 3
        Exemplo:





                                               +                           +


                                                           Cassete
           Painel de interligação


                                                                                              Conectores


        PAINEL DE INTERLIGAÇÃO A EQUIPAR









                               Painel de interligação                          Cassetes                              Conectores (embalagem de 6 unidades)                                             Acessórios
                                                                         Capacidade            Capacidade    cat. 8                 cat. 6A                cat. 6             Cassete   Cassete com   Obturadores             Tampa painel
        Tamanho                       Tipo                       Ref.                  Ref.                                                                                                                       Guia cabos
                                                                         das cassetes         das cassetes  STP                 UTP      STP      UTP      FTP      STP     obturadora  obturadores   de porta                  angular
                 Painel plano
           10"   Para ser equipado com conectores               0 337 98      -          -        6       0 337 85
                                                                                                                               0 337 73  0 337 75  0 337 63  0 337 64  0 337 65   -       0 337 66    0 337 56     0 337 59        -
                 Para ser equipado com conectores               0 337 99      -          -        12          -
                 Painel plano
                 Para ser equipado com conectores (equipado com 4 cassetes)  0 337 90   -    -
                                                                                                  24      0 337 85             0 337 73  0 337 75  0 337 63  0 337 64  0 337 65  0 337 57  0 337 66   0 337 56     0 337 59        -
           19"   Para ser equipado com conectores e cassetes   0 337 91 (1)  4       0 337 55
                 Painel de ângulo
                 Para ser equipado com conectores               0 337 92       -         -        24      0 337 85             0 337 73  0 337 75  0 337 63  0 337 64  0 337 65   -       0 337 66    0 337 56     0 337 59     0 337 58
                 Painel plano
           19"   Para ser equipado com conectores (equipado com 4 cassetes)  0 337 93   -    -    48          -                0 337 73  0 337 75  0 337 63  0 337 64  0 337 65  0 337 57  0 337 66   0 337 56     0 337 59        -
          Alta
        Densidade  Painel de ângulo
                 Para ser equipado com conectores               0 337 94      -          -        48          -                0 337 73  0 337 75  0 337 63  0 337 64  0 337 65   -       0 337 66    0 337 56     0 337 59     0 337 58


        Painel de interligação a equipar








                                                                                                                                         Painéis equipados                                                          Acessório
                                                                                           Capacidade dos   cat. 8                         cat. 6 A                            cat. 6
        Tamanho                                    Tipo                                                                                                                                                            Guia cabos
                                                                                            conectores     STP                       UTP            STP           UTP            FTP          STP
                Painel plano
          19"
                Com cassetes e conectores                                                       24       0 337 82                  0 337 70       0 337 72       0 337 60      0 337 61      0 337 62                0 337 59








       720
   717   718   719   720   721   722   723   724   725   726   727